Como construir confiança em redes autônomas

Plataforma de Garantia de Serviço da VisionWorks
+ Plataforma de Garantia de Serviço da VisionWorks

Verificar o comportamento automatizado da rede

As operadoras estão migrando para redes autônomas a fim de gerenciar infraestruturas 5G desagregadas e nativas da nuvem em uma escala que as operações manuais não conseguem suportar, ao mesmo tempo em que cumprem rigorosos acordos de nível de serviço (SLAs) e reduzem os custos operacionais. O avanço ao longo do modelo de maturidade do TM Forum, desde as operações manuais (Nível 0) até a autonomia total (Nível 5), incorpora automação, decisões orientadas por IA/ML e orquestração multidomínio. Cada nível traz novos riscos: automatização de erros sem validação, reforço de decisões erradas da IA e deterioração da experiência do cliente por meio de uma automação opaca. Antes de avançar, as operadoras precisam de comprovação de que os recursos no nível atual funcionam conforme o esperado; no entanto, as ferramentas desenvolvidas internamente muitas vezes carecem de repetibilidade e não conseguem correlacionar eventos de teste, garantia e orquestração.

O fluxo de trabalho de validação abrange operações em laboratório, em ambiente de teste e em produção. As equipes primeiro estabelecem linhas de base de desempenho e utilizam geração de tráfego, injeção de falhas e testes de regressão para confirmar o provisionamento automatizado e o tratamento de falhas. Fluxos de trabalho orientados a eventos exigem verificações de ponta a ponta, ultrapassando os limites dos domínios. Quando a IA/ML entra em ciclos fechados, as equipes devem testar a precisão do modelo, as taxas de falsos positivos, o desvio e a resiliência a CNF (Falhas Não Conformes) utilizando anomalias sintéticas. Alta autonomia exige testes de estresse na orquestração multidomínio entre RAN, núcleo, transporte e nuvem, medindo latência, jitter, elasticidade das fatias e conformidade com o SLA. Em redes em produção, testes contínuos e garantia em circuito fechado devem confirmar que as ações corretivas restauram o serviço, com o apoio de reversão segura, verificações de conformidade e lançamentos em etapas.

Solução confiável para garantia de segurança de redes autônomas

A Keysight oferece uma camada de validação independente de fornecedores que confirma que a automação, a IA e os ciclos fechados proporcionam resultados confiáveis, do ambiente de laboratório à produção, abrangendo RAN, núcleo, nuvem e transporte. A emulação de tráfego de núcleo e mobilidade valida as funções, políticas e orquestração do EPC e do núcleo 5G em laboratório e em ambientes de teste. A automação de laboratório e os testes de regressão integram testes contínuos aos pipelines de CI/CD. A validação da resiliência de CNF/VNF testa cargas de trabalho nativas da nuvem em condições dinâmicas, e a emulação de segurança e ameaças confirma a autoproteção da rede. Em redes em produção, a garantia de serviço ativa da Keysight, incluindo a Plataforma de Garantia de Serviço VisionWorks, utiliza agentes de teste virtuais para emular serviços ao usuário, medir latência, jitter e cumprimento de SLAs, além de fornecer dados validados às plataformas de orquestração e IA para verificar a correção em circuito fechado. As operadoras que utilizam essa abordagem diagnosticaram automaticamente 80% dos tickets de problema e detectaram anomalias até oito horas antes das interrupções no serviço.

Veja o diagrama de blocos da solução de garantia de rede autônoma confiável

Diagrama de blocos da solução de garantia de rede autônoma confiável

Conheça os produtos da nossa solução confiável de garantia de rede autônoma

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a garantia de redes autônomas confiáveis

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?