Choose a country or area to see content specific to your location
O teste de inversores fotovoltaicos exige que os engenheiros verifiquem o desempenho dos algoritmos e circuitos de rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT) do inversor. Os algoritmos MPPT são complexos e os testes sob o sol em diferentes temperaturas e condições de irradiação são difíceis, caros e demorados. Os engenheiros também precisam carregar e medir a potência de saída do inversor fotovoltaico.
Fuja da imprevisibilidade das condições climáticas locais usando um simulador de painéis fotovoltaicos/solares. Use uma fonte de alimentação CC programável para ajudar a simular painéis fotovoltaicos/solares reais e testá-los em relação a vários fatores ambientais, como temperatura, irradiância, idade e tecnologia celular. Certifique-se de testar os inversores de acordo com os padrões do setor, como o EN50530, que fornece um procedimento para medir a eficiência do MPPT. Use um emulador de CA/grade para carregar e testar a saída do inversor.
Como realizar o teste do inversor fotovoltaico
Atualização opcional para o aplicativo de software de simulador solar
| Atividade |
|
| Conectividade de hardware |
|
| Tipo |
|
| Tipos de teste |
|
| Instrumentos compatíveis |
|
Como realizar o teste do inversor fotovoltaico
Alcance até 1200 VCA com especificações completas, sem redução de desempenho e sem transformador!
| Tipo |
|
| Fator de forma |
|
| Tipos de bateria |
Como realizar o teste do inversor fotovoltaico
Simulador de matriz fotovoltaica, 2000 V, 30 A, 30kW, 400/480 VCA
| Potência máxima | 30 kW |
| Tensão máxima por saída | 2000 V |
| Corrente máxima por saída | 30 A |
| Tempo de estabilização da programação para cima/para baixo | |
| Sensoriamento remoto de 4 fios | |
| Taxa de variação ajustável | Sim |
| Modo LIST | |
| Registrador de dados | |
| Geração de forma de onda arbitrária |
|
Como realizar o teste do inversor fotovoltaico
O software avançado de teste de inversor fotovoltaico avalia inversores de entrada única e múltipla - teste até 12 algoritmos MPPT simultaneamente. Teste entradas de até 2000 V.
| Número de entradas | 12 |
| Aplicações |
|
| Instrumentos compatíveis |
|
| Tipo de software |
|
Recursos adicionais para testes de inversores fotovoltaicos
Saiba mais
A validação do desempenho do dispositivo C-V2X exige que os fabricantes de equipamentos originais automotivos (OEMs) realizem medições funcionais, de protocolo e de RF em relação aos padrões em evolução. Saiba como configurar um teste para validar o desempenho do dispositivo C-V2X das interfaces Uu e PC5.
Saiba mais
Saiba mais
O teste de um projeto de antena em pacote (AiP) em frequências mmWave requer uma solução de teste com alta potência de saída, ruído de fase ultrabaixo, ampla largura de banda de análise e alta faixa dinâmica. Saiba como configurar um teste para caracterizar um projeto AiP com alta faixa dinâmica e desempenho preciso da magnitude do vetor de erro (EVM).
Saiba mais
Saiba mais
A medição do ruído de fase do conversor de frequência requer a captura de muitos parâmetros, incluindo ganho, fase, atraso, distorção de intermodulação e figura de ruído. Saiba como configurar um teste para caracterizar conversores de frequência usando uma combinação de ferramentas de geração e análise de sinais.
Saiba mais
Saiba mais
O teste preciso de sensores de radar em um laboratório ou ambiente de fabricação requer a calibração da configuração de simulação de alvo de radar. Saiba como alinhar e calibrar a configuração de teste over-the-air (OTA) para otimizar os testes de sensores de radar.
Saiba mais
Saiba mais
O teste de BMS automotivo requer a emulação das condições dinâmicas das células de carga e de bateria. Saiba como configurar e testar um sistema de gerenciamento de bateria automotiva com uma fonte de alimentação CC de alta precisão.
Saiba mais
Saiba mais
Uma SBOM (Lista de Componentes de Software) precisa e abrangente é essencial para organizações que desenvolvem ou gerenciam produtos modernos baseados em software. À medida que o software depende cada vez mais de combinações complexas de componentes de código aberto, de terceiros e proprietários — muitos deles ocultos em binários compilados —, as ferramentas tradicionais frequentemente geram SBOMs incompletas que não refletem o que é realmente fornecido. Com regulamentações como a Lei de Resiliência Cibernética da UE e as diretrizes de segurança cibernética da FDA dos EUA exigindo SBOMs prontas para auditoria, as organizações devem priorizar a precisão, a validação e a integridade da SBOM. Uma SBOM de alta qualidade permite uma detecção mais rápida de vulnerabilidades, uma avaliação aprimorada dos riscos dos fornecedores e respostas mais eficazes a vulnerabilidades e exposições comuns (CVEs) emergentes, enquanto uma SBOM de baixa qualidade pode atrasar a conformidade e aumentar o risco da cadeia de suprimentos. Para manter a conformidade e a segurança, as empresas precisam de soluções de SBOM automatizadas e escaláveis que gerem SBOMs precisas, validem os dados dos fornecedores e monitorem continuamente a qualidade das SBOMs em todos os produtos e versões.
Saiba mais
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?
O que você está procurando?