software emulador de tecido

Teste topologias complexas para acelerar a validação do centro de dados

O Keysight Fabric Emulator é uma plataforma definida por software que emula topologias complexas de data center baseadas em Ethernet com vários switches. Ele permite que os engenheiros validem switches adjacentes, placas de interface de rede (NICs), unidades de processamento de dados (DPUs) e interconexões de alto desempenho para infraestrutura de rede durante as etapas de projeto, validação e pré-implantação. Ele emula padrões de tráfego realistas, congestionamento e condições de falha para ajudar fabricantes de chips, provedores de nuvem em hiperescala e integradores de sistemas a reduzir riscos, acelerar o desenvolvimento e validar o desempenho de redes em grande escala em laboratório. Selecione um modelo com base no número de switches de hardware simultâneos necessários para atingir a escala desejada, normalmente um ou dois. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Emulação de topologia realista

Emule topologias de rede Clos de duas ou três camadas com oversubscription programável, comutação de Camada 2, roteamento de Camada 3 e velocidades de porta configuráveis.

Plano de dados configurável

Teste o balanceamento de carga e o roteamento realistas usando hash de cinco ou três tuplas, com qualidade de serviço configurável e notificação explícita de congestionamento.

Teste de imparidade

Simule congestionamento, perda de pacotes e carga de fundo de até 1 Tbps para observar o comportamento do sistema em condições de falha e estresse.

Experimentação de cenários

Analise a resposta da rede ao congestionamento e às falhas usando tráfego de fundo controlado, simulação de perda de pacotes e experimentos de caos em várias camadas.

Perguntas frequentes