Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
WirelessProは、比類のない容易さと精度で、5Gネットワーク、5G Advancedテクノロジー、および将来の6Gワイヤレスチャネルのさまざまな側面をモデル化、シミュレーション、および解析することを可能にします。
キーサイトのVSAソフトウェアで信号解析テストを加速します。75以上の信号規格に対応し、高精度で視覚化、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Fabric Emulatorは、複雑なマルチスイッチEthernetベースのデータセンタートポロジをエミュレートするソフトウェア定義プラットフォームです。これにより、エンジニアは設計、検証、および展開前段階で、ネットワークインフラストラクチャ向けの隣接するスイッチ、ネットワークインターフェースカード (NIC)、データ処理ユニット (DPU)、および高性能インターコネクトを検証できます。これは、現実的なトラフィックパターン、輻輳、および障害条件をエミュレートすることで、チップメーカー、ハイパースケールクラウドプロバイダー、およびシステムインテグレーターがリスクを低減し、開発を加速し、ラボで大規模なネットワークパフォーマンスを検証するのを支援します。目的の規模を達成するために必要な同時ハードウェアスイッチの数に基づいてモデルを選択してください。通常は1つまたは2つです。当社の人気のある構成のいずれかについて、今すぐ見積もりをご請求ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
プログラマブルなオーバーサブスクリプション、レイヤ2スイッチング、レイヤ3ルーティング、および設定可能なポート速度を備えた、2層または3層のClosネットワークトポロジー全体をエミュレートします。
設定可能なサービス品質と明示的な輻輳通知を備えた、5タプルまたは3タプルハッシングを使用して、現実的なロードバランシングとルーティングをテストします。
最大1 Tbpsの輻輳、パケットドロップ、およびバックグラウンド負荷をシミュレートし、障害およびストレス条件下でのシステム動作を観察します。
制御されたバックグラウンドトラフィック、パケットロスシミュレーション、および多層カオス実験を使用して、輻輳や障害に対するネットワークの応答を解析します。
950-1101
キーサイトのファブリックエミュレータは、データセンターファブリックをエミュレートする多段等コストマルチパス (ECMP) ネットワークの作成を支援します。Edgecore AS9716-32Dスイッチ1台をサポートします。
950-1102
キーサイトのファブリックエミュレータは、データセンターファブリックをエミュレートする多段等コストマルチパス (ECMP) ネットワークの作成を支援します。Edgecore AS9716-32Dスイッチ2台をサポートします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。