Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
WirelessPro는 탁월한 용이성과 정확성으로 5G 네트워크, 5G Advanced 기술 및 미래 6G 무선 채널의 다양한 측면을 모델링, 시뮬레이션 및 분석할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 VSA 소프트웨어로 신호 분석 테스트를 가속화하십시오. 75개 이상의 신호 표준을 정밀하게 시각화, 복조 및 문제 해결할 수 있습니다.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 패브릭 에뮬레이터는 복잡한 다중 스위치 이더넷 기반 데이터 센터 토폴로지를 에뮬레이션하는 소프트웨어 정의 플랫폼입니다. 엔지니어는 이를 통해 설계, 검증 및 사전 배포 단계에서 네트워크 인프라를 위한 인접 스위치, 네트워크 인터페이스 카드(NIC), 데이터 처리 장치(DPU) 및 고성능 인터커넥트를 검증할 수 있습니다. 실제 트래픽 패턴, 혼잡 및 장애 조건을 에뮬레이션하여 칩 제조업체, 하이퍼스케일 클라우드 제공업체 및 시스템 통합업체가 위험을 줄이고, 개발을 가속화하며, 랩에서 대규모 네트워크 성능을 검증하도록 돕습니다. 원하는 규모를 달성하는 데 필요한 동시 하드웨어 스위치 수(일반적으로 1개 또는 2개)에 따라 모델을 선택하십시오. 지금 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
프로그래밍 가능한 오버서브스크립션, Layer 2 스위칭, Layer 3 라우팅 및 구성 가능한 포트 속도를 통해 전체 2계층 또는 3계층 Clos 네트워크 토폴로지를 에뮬레이션합니다.
구성 가능한 서비스 품질(QoS) 및 명시적 혼잡 알림을 사용하여 5-튜플 또는 3-튜플 해싱을 통한 실제 부하 분산 및 라우팅을 테스트합니다.
장애 및 스트레스 조건에서 시스템 동작을 관찰하기 위해 최대 1Tbps의 정체, 패킷 손실 및 백그라운드 부하를 시뮬레이션합니다.
제어된 백그라운드 트래픽, 패킷 손실 시뮬레이션 및 다단계 카오스 실험을 사용하여 정체 및 장애에 대한 네트워크 응답을 분석합니다.
950-1101
키사이트 패브릭 에뮬레이터는 데이터 센터 패브릭을 에뮬레이트하는 다단계 동일 비용 다중 경로(ECMP) 네트워크 구축을 지원합니다. Edgecore AS9716-32D 스위치 1대를 지원합니다.
950-1102
키사이트 패브릭 에뮬레이터는 데이터 센터 패브릭을 에뮬레이션하는 다단계 ECMP(Equal Cost Multipath) 네트워크를 생성하는 데 도움을 줍니다. Edgecore AS9716-32D 스위치 2대를 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.