Testador de pulso duplo PD1550A / Analisador avançado de dispositivos de potência

Analisador avançado de dispositivos de potência dinâmica / Testador de pulso duplo

O Analisador de Pulso Duplo PD1550A / Analisador Avançado de Dispositivos de Potência oferece medições confiáveis e repetíveis de testes de pulso duplo de banda larga.

prod_image
  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Number of channels

    8

  • Supported measurements

    Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current

  • Maximum output voltage

    1500

  • Maximum output current

    3000 A

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

  • Medição confiável e repetível das características dinâmicas dos semicondutores de potência de banda larga (SiC, GaN) para dispositivos discretos e módulos de potência.
  • As características medidas incluem ativação, desativação, comutação, recuperação reversa, carga da porta e muitas outras.
  • Sonda isolada True Pulse para medir o dispositivo do lado alto de um módulo de potência.
  • Tecnologia de contato sem solda para resultados repetíveis e confiáveis sem soldagem.
  • Ambiente de teste seguro tanto para o DUT quanto para o usuário.
  • Plataforma modular personalizável, expansível e atualizável permite o teste de todos os dispositivos de energia.

Como uma solução de medição pronta para uso, o PD1550A oferece medições confiáveis e repetíveis de módulos de potência semicondutores de banda larga. A plataforma garante a segurança do usuário e a proteção do hardware de medição do sistema. A capacidade de garantir resultados repetíveis e confiáveis do Teste de Pulso Duplo (DPT) é baseada nos mais de 80 anos de experiência da Keysight em ciência de medição. Com a experiência adquirida ao trabalhar em estreita colaboração com clientes e organizações de padronização com o PD1500A, a Keysight agora está ajudando os clientes a superar os desafios da caracterização dinâmica de módulos de potência WBG. Os exemplos incluem inovações em testes de alta frequência (faixa de gigahertz), baixo vazamento (faixa de femto-ampere) e potência pulsada (corrente de 1.500 A, resolução de 10 μs). Como resultado, a Keysight está em uma posição única para ajudá-lo a superar os desafios da caracterização dinâmica de semicondutores de potência.

O PD1550A inclui técnicas de medição avançadas padrão, como compensação de sonda, ajuste de desvio, correção de distorção e rejeição de ruído de modo comum. Essas técnicas são utilizadas em uma topologia e layout de medição inovadores. Uma rotina de calibração semiautomatizada (AutoCal) que corrige erros de ganho e desvio do sistema foi desenvolvida especificamente para este sistema. O sistema também usa técnicas de desembutimento para compensar parasitas indutivos no shunt de corrente. A tecnologia True Pulse Isolate Probe para medições precisas de Vgs do lado alto e a tecnologia de contato sem solda permitem medições repetíveis e confiáveis sem a necessidade de soldar grandes almofadas de contato.

O Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC) é líder global no desenvolvimento de padrões abertos e publicações para a indústria microeletrônica. Os comitês do JEDEC fornecem liderança ao setor no desenvolvimento de padrões para uma ampla gama de tecnologias.

Comitê JEDEC: JC-70 Semicondutores de conversão eletrônica de potência de banda larga
As normas JEDEC reconheceram a necessidade de fornecer normas WBG para a indústria de semicondutores de potência. Em setembro de 2017, foi formado o comitê JC70 de semicondutores de conversão eletrônica de potência de banda larga para GaN JC70.1 e SiC JC-70.2. Cada seção tem três grupos de trabalho, com foco em procedimentos de confiabilidade e qualificação, elementos e parâmetros da ficha técnica e métodos de teste e caracterização.

A Keysight está participando ativamente do desenvolvimento dessas normas.

À medida que a JEDEC continua a definir os testes dinâmicos dos dispositivos WBG, alguns testes padronizados começam a surgir. O PD1500A DPT da Keysight determina estes parâmetros-chave de desempenho:

  • Características de ativação
  • Características de desligamento
  • Resistência dinâmica de ativação
  • Corrente e tensão dinâmicas
  • Características de comutação