O que você está procurando?
Acelere o teste de baterias de veículos elétricos
Teste de baterias de EV: Garantia de segurança, desempenho e confiabilidade
O teste de baterias de veículos elétricos é o processo de avaliação das baterias de veículos elétricos para garantir que elas atendam aos padrões de desempenho, segurança e confiabilidade durante todo o seu ciclo de vida. Isso inclui testar células, módulos e pacotes de baterias sob várias condições elétricas, térmicas e ambientais.
À medida que os veículos elétricos (VEs) ganham força no mercado, os testes eficazes das baterias de VEs tornaram-se mais importantes do que nunca. As baterias de alto desempenho são cruciais não apenas para a eficiência do veículo elétrico, mas também para a segurança e confiabilidade gerais de todo o sistema elétrico. Na Keysight Technologies, entendemos os desafios exclusivos da tecnologia de baterias de veículos elétricos e fornecemos soluções de teste abrangentes para garantir o desempenho da bateria em várias condições.
Impulsionar a inovação em baterias para EV
Com as soluções de design, emulação e teste da Keysight, você pode acelerar o desenvolvimento, a integração e a implantação de sistemas de bateria para veículos elétricos (EV). Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como a Keysight pode ajudá-lo a acelerar seu próximo avanço em baterias para EV.
Tecnologias de bateria preparadas para o futuro para EVs
Este relatório descreve os mais recentes desenvolvimentos em baterias automotivas, com foco em sistemas de alta tensão (400-800 V) que permitem o carregamento ultrarrápido acima de 350 kW. Ele destaca as estratégias para um carregamento seguro e eficiente em todas as condições, inclusive em climas frios, e explora as inovações em densidade de energia (até 300 Wh/kg) que suportam alcances de EV além de 1.000 km. O estudo também examina tecnologias emergentes, como baterias de íons de sódio e alternativas livres de terras raras, com aplicações que se estendem à aviação.
Explore soluções personalizadas para seus casos de uso de baterias para EV
Noções básicas de design e inovação de baterias para EV
Testes abrangentes de baterias para veículos elétricos (EV) nos níveis de célula, módulo e pacote
O desenvolvimento de baterias para veículos elétricos (EV) é uma tarefa interdisciplinar que abrange uma ampla gama de áreas e envolve diversos desafios. Dependendo da fase do ciclo de desenvolvimento em que nos encontramos, são necessários diferentes tipos de testes para baterias de veículos elétricos. Testar as baterias em todos os diferentes níveis permite que químicos e engenheiros obtenham insights e apoiem sua missão de desenvolver as baterias mais modernas e de melhor desempenho. Os equipamentos de teste da Keysight oferecem a solução certa, independentemente de o foco estar na química da célula, na formação, no módulo ou nos conjuntos. Com os insights obtidos por meio de testes e validação, as soluções ajudam você a passar do protótipo para a produção com confiança.
Testes no nível da célula: da química aos protótipos
Em geral, os testes diferem entre os níveis de célula, módulo e pacote, e dependem se o escopo dos testes é a caracterização de parâmetros ou o desempenho. No nível da célula, os testes podem ser divididos em testes iniciais com foco na química, testes de formação voltados para a produção e a receita, e testes de protótipos para avaliar projetos iniciais.
Para protótipos e trabalhos de composição química, medições especiais, como a Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS), podem revelar o comportamento das diferentes camadas da célula, bem como sua qualidade e características. Na fase de formação, a célula passa por ciclos de carga e descarga, perfis de temperatura e períodos de repouso para estabilizar a composição química e criar uma bateria robusta e de alto desempenho.
Uma vez definida a composição química e produzidas as baterias, a prototipagem concentra-se em verificar as características em relação às metas de projeto e avaliar o desempenho. Isso pode incluir testes de envelhecimento para avaliar a longevidade sob ciclos repetidos de carga e descarga e temperaturas variáveis, ou testes de ciclo de condução que simulam demandas reais de corrente, potência ou tensão.
Testes de módulos e conjuntos com integração do BMS
Os módulos e conjuntos representam as próximas etapas de integração após as células. Nesse estágio, os testes ainda têm como objetivo a caracterização ou o desempenho, mas a presença de um Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) acrescenta novos requisitos. O BMS mede as células individualmente, equilibra a carga durante o carregamento e a descarga, monitora o Estado de Saúde (SOH), garante a segurança e se comunica com os sistemas do veículo. Os testes nesta etapa geralmente exigem simulação de Rest-Bus para emular a comunicação do mundo real, verificar a operação segura e refinar algoritmos. Muitos conjuntos e módulos também possuem sequências de inicialização que exigem comandos específicos antes que os testes possam começar.
Com insights de especialistas e soluções de teste de ponta, a Keysight apoia sua jornada através dos mais recentes avanços em testes de baterias para veículos elétricos, garantindo que suas soluções estejam prontas para as demandas da mobilidade elétrica do futuro. Podemos ajudá-lo a adaptar todo o seu laboratório de testes às suas necessidades exclusivas.
Ecossistema de mobilidade eletrônica
Atenda aos padrões de conformidade do setor testando todo o ambiente de mobilidade eletrônica.
Teste de EIS
Saiba mais sobre a espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) avançada para testes de baterias.
Precisão da medição
Entenda como definir e interpretar as especificações de precisão de medição para testadores de bateria.
Projeto da bateria
Descubra como o investimento em testes de baterias de veículos elétricos traz benefícios para os projetistas de baterias de veículos elétricos.
Conversão de energia
Saiba como a conversão de energia e os testes de bateria estão impulsionando o futuro da mobilidade eletrônica.
Teste de bateria de EV
Aprenda com especialistas que detalham os últimos avanços no desenvolvimento e teste de baterias.
Encontre seu caso de uso de bateria para EV
Saiba como fazer o seguinte:
- Caracterizar e analisar baterias de EV em nível celular.
- Meça a capacidade, a eficiência, a resistência interna e a vida útil da célula.
- Teste várias células em 64 canais de medição EIS calibrados individualmente.
Saiba como fazer o seguinte:
- Verifique se há conexões defeituosas no módulo da bateria.
- Avalie o módulo de bateria quanto a comportamento anormal.
- Detectar falhas precoces no módulo da bateria.
Saiba como fazer o seguinte:
- Emular ambientes operacionais do mundo real com parâmetros elétricos, climáticos e de temperatura variáveis.
- Combine dados de vários cenários para melhorar o desempenho do alcance do pacote, a segurança e a durabilidade da bateria.
- Permite o desenvolvimento e a validação de baterias com potência de saída de até 300 kW e tensão de até 1.500 V.
Saiba como fazer o seguinte:
- Medir o comportamento de autodescarga do projeto da célula da bateria.
- Habilite a caracterização rápida da célula da bateria.
- Avalie a autodescarga da célula em P&D e na fabricação.
Tendências de baterias para EV: Saiba o que há de novo e emergente
Lidando comas mudanças no mercado para atender ao boom dos veículos elétricos
Palestrante: Adnan Al-Massalmeh (Engenheiro de Desenvolvimento de Negócios para Testes de Baterias da Keysight)
O mercado de veículos elétricos está impulsionando um boom no desenvolvimento e na fabricação de baterias para EV. Com imensas pressões de tempo e custo, três tendências principais estão ajudando os desenvolvedores de baterias a enfrentar os desafios do mercado: tamanho do laboratório de testes de baterias, velocidade dos testes e custo total de propriedade. A Auto Tech Talks explora as tendências de mercado no desenvolvimento de baterias.
Teste de baterias de EV nos níveis de célula, módulo e pacote
As baterias de veículos elétricos (EV) são fornecidas em diferentes formatos: em nível de célula individual, podem ser células cilíndricas ou células prismáticas e de bolsa mais potentes. Essas células são então montadas em módulos que, por sua vez, são conectados para formar pacotes de baterias e, em seguida, montados no chassi do veículo. Assista ao vídeo para saber como os diferentes parâmetros de teste da bateria em cada estágio orientam o desempenho final da bateria no veículo elétrico.
Acesse mais insights e recursos
-
"A Keysight nos ajudou a reduzir drasticamente o tempo e o custo de desenvolvimento. Nossos engenheiros podem verificar os problemas muito antes no processo de design e corrigi-los com as soluções de teste de radar automotivo da Keysight. Nosso risco de recall foi significativamente reduzido. Com a Keysight, nossos engenheiros estão ainda mais confiantes de que nossos radares automotivos podem ajudar a salvar mais vidas na estrada."
Um dos principais fabricantes globais de automóveis
-
"Estávamos usando métodos de medição manual para testar nossos conversores CC-CC e o tempo de resposta era simplesmente muito longo e gerava altos custos recorrentes. A Keysight propôs um método de teste paralelo automatizado que podia medir quatro DUTs simultaneamente. Isso reduziu muito nosso tempo de execução do teste (TAT) e nos ajudou a economizar recursos, melhorando a eficiência do teste."
Principais OEMs automotivos, Japão
-
"A Keysight forneceu conjuntamente a mais poderosa solução de testes de ponta a ponta para Ethernet automotiva, abrangendo desde testes de camada física até conformidade de protocolo e validação de desempenho."
BYD AUTO
-
"As contribuições da Keysight para o padrão C-V2X e o amplo conjunto de recursos de teste C-V2X ajudaram a OmniAir a estabelecer o primeiro programa de certificação C-V2X do mundo. Estamos ansiosos para a próxima fase, que inclui a autorização dos primeiros laboratórios de teste C-V2X e a certificação de dispositivos C-V2X de acordo com a demanda do mercado."
Jason Conley, Omniair Consortium
Teste de baterias de veículos elétricos - Perguntas frequentes
O teste de baterias em geral é a verificação da segurança, do desempenho e da qualidade de uma bateria. Os testes são importantes para garantir a qualidade e a segurança da produção e para assegurar o desempenho adequado durante o uso. Também é importante verificar a eficácia de novos desenvolvimentos e garantir melhorias na segurança, no desempenho e na confiabilidade.
As duas maiores áreas são os testes de desempenho e as caracterizações.
Os testes de desempenho incluem, por exemplo, ciclos de carga-descarga, nos quais o envelhecimento artificial é simulado para observar a rapidez e a forma com que as baterias envelhecem. Outro exemplo seriam os ciclos de acionamento. Para esses testes, as demandas de corrente ou energia do mundo real são registradas e usadas como entrada de teste. O objetivo é entender como uma bateria recém-desenvolvida se comporta em condições conhecidas e verificar se há uma melhora no desempenho.
A caracterização se concentra nos parâmetros de uma bateria, que incluem testes de resistência, impedância, capacidade e respostas térmicas. Esses testes serão realizados com o uso de diferentes estímulos e a leitura das respostas. Por exemplo, resistência e impedância. Classicamente, o estímulo é um sinal de corrente e, para a medição da resistência, um pulso de corrente CC é o método mais comum. Durante um período definido, um pulso de corrente é ativado e a resposta de tensão é medida de volta. Com base na corrente conhecida e na tensão medida, a resistência interna para CC pode ser calculada. Isso é conhecido como resistência interna de corrente contínua (DCIR). As medições de impedância podem ser realizadas de forma semelhante, mas, em vez de corrente CC, é usada corrente CA. A impedância para uma determinada frequência pode ser determinada dependendo da frequência escolhida. Se a frequência fixa for substituída por uma varredura, a medição de impedância será considerada como espectroscopia de impedância eletroquímica.
Para testes elétricos, os seguintes componentes são as partes principais: Um sistema de teste de bateria, uma câmara climática ou de temperatura, equipamento de medição, comunicação e simulação de Rest-Bus, uma unidade de condicionamento e equipamento de segurança.
O sistema de teste de bateria é uma fonte de alimentação bidirecional de alto desempenho. Ele garante a comunicação com todos os outros componentes de teste enquanto lida com os cenários de teste e as tarefas de caracterização. As medições são coletadas e os resultados do teste são capturados e preparados para análise.
Os testes de bateria são sempre realizados em uma câmara de teste para garantir a operação segura e permitir testes térmicos e climáticos. A câmara de teste garante a segurança por meio de equipamentos de segurança, como medição redundante de temperatura, sensores de gás e sistemas de detecção, discos de ventilação e ruptura, sistemas de extinção de incêndio, inertização e sistemas de segurança mecânica. Diferentes perfis e condições de temperatura podem ser facilmente obtidos para verificar o comportamento robusto em todas as condições ou para testar o estresse das baterias em condições extremas. Uma subparte do controle climático e de temperatura é a substituição do sistema de resfriamento do veículo. Para pacotes e alguns módulos, é necessário ter um circuito de resfriamento que substitua o sistema de resfriamento do carro. Isso poderia ser usado não apenas para ter uma operação estática, mas os perfis de temperatura poderiam ser programados para simular diferentes cenários e casos de teste.
Embora o sistema de teste de bateria meça a tensão e a corrente durante o teste, podem ser necessárias medições adicionais, como medições de temperatura, medições de células individuais, canais de entrada e saída (IOs) digitais e analógicos para comunicar e simular comportamentos e comunicação digital de nível superior com o BMS.
Do ponto de vista da integração, os pacotes e módulos são construídos a partir de células em paralelo e em série. Com isso, os testes são realizados em um nível de tensão e potência muito mais alto do que com as células.
Além disso, a integração de células em módulos e pacotes está adicionando componentes que precisam ser testados ou controlados para permitir os testes. O BMS desempenha o papel mais importante ao adicionar um componente de comunicação aos testes. Todos os testes precisam estar alinhados com o BMS e, portanto, um fluxo de comunicação constante está fluindo entre o sistema de teste e o BMS. O BMS não só cuida do equilíbrio das células para garantir carga e descarga uniformes, mas também controla os contatores de saída. A comunicação com o BMS deve testar e verificar sua reação a determinadas condições, mas também é necessário garantir a operação adequada executando os testes. Um exemplo seria a pré-carga: Antes que um teste de pacote possa ser iniciado, as tensões do sistema de teste e da bateria precisam ser combinadas. Isso é necessário para limitar as altas correntes de equilíbrio logo no início do teste, quando os contatores são fechados. O sistema BMS coordena isso. Somente se a tensão nos contatores corresponder à tensão interna da bateria, os contatores serão fechados.
O carregamento rápido é uma das tendências no setor de EV/EVSE. As baterias são apenas uma parte da cadeia. Uma bateria pode suportar uma determinada corrente por um determinado tempo. Isso pode ser verificado e testado durante os testes de desempenho. Se a corrente for muito alta por um tempo muito longo, os efeitos térmicos podem começar e causar danos permanentes. O desempenho das baterias sob correntes de carga mais altas pode ser melhorado condicionando as células antes do evento de carga e mantendo a temperatura e o impacto térmico com o resfriamento sob controle. Mas, em geral, o carregamento rápido é mais desafiador para o restante da cadeia do carro, principalmente para os plugues, cabos e contatores, pois eles precisam ser otimizados para a corrente e, ao mesmo tempo, manter o peso e o espaço em um nível tolerável.
A Keysight fornece uma ampla gama de sistemas de teste de bateria, software e serviços. Os sistemas são altamente flexíveis e oferecem uma ampla gama de funcionalidades integradas.
Os sistemas de teste de célula, por exemplo, oferecem medição de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIS) integrada. Isso permite que as medições sejam realizadas sem a necessidade de refazer a fiação e usar equipamentos de teste diferentes. Ele pode fazer parte de um ciclo de teste mais amplo e realizar as medições automaticamente. Isso economiza tempo, permitindo tempos mais curtos para obter percepções maiores e mais profundas sobre o comportamento da bateria.
Além disso, os sistemas de teste de módulo e pacote são projetados para se adaptarem às necessidades de teste em constante mudança, com faixas adicionais de corrente fina e tensão para permitir testes de módulo com um sistema de teste de pacote e testes de célula com um sistema de teste de módulo. Isso aumenta a flexibilidade e permite a criação de um laboratório de testes versátil e confiável.
Oferecer uma solução completa pronta para uso pode garantir um tempo mais rápido para o teste. Se desejar, a Keysight cuidará do planejamento e do gerenciamento do projeto do laboratório completo, incluindo todos os componentes necessários. Os prazos de entrega e o comissionamento serão alinhados para dar suporte ao aumento mais rápido possível do laboratório de teste de bateria recém-construído. Esse serviço não é fixo e pode ser ajustado às necessidades individuais e ao escopo do projeto.
Deseja ajuda ou tem dúvidas?