Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
元件電流波形分析儀
CX3300 元件電流波形分析儀主機提供 14 或 16 位元解析度,適合用於對 IoT、醫療、汽車、行動裝置進行 PDN 特性分析,以及對 NVM 裝置(ReRAM、PRAM、MRAM)進行特性分析。
產品特性
信心十足地進行動態電壓與電流量測
物聯網(IoT)使用形形色色的裝置來感測、處理資料並連接網路。 然而,IoT 裝置中的嵌入式電子元件數量也因而激增。 為了提高裝置效能,並將裝置電路設計最佳化以確保可靠性,您須分析電軌電流和電壓的特性,以便了解裝置如何運作。
Keysight CX3300 系列是多合一量測和分析解決方案,可幫助您克服量測電軌、電力傳輸網路,以及電源完整性的挑戰。 CX3300 系列具備示波器的頻寬和取樣率、DMM 的靈敏度,以及資料記錄器的長時間量測記錄功能,可清晰顯示準確的電流和電壓波形。
立即從超過 Terabyte 海量資料中,辨識偶發的異常現象
異常波形分析(AWA)功能是 Keysight CX3300 波形分析儀的嵌入式機器學習技術, 可協助您擷取超過 Terabyte 的重複電壓與電流波形。 您可立即找出並分析波形中偶發的異常信號和事件,這是人工分析無法做到的。 透過異常波形分析功能,您可加速在主機或 PC 上進行特性分析、驗證和除錯。
完整的裝置開發解決方案
輕鬆迅速地克服量測挑戰
憑藉其精準的 pA 級低位準動態電流量測功能和強大的波形分析功能,您可以:
- 透過準確的特性分析,改善裝置設計並提升功耗效能
- 在裝置長時間運作中,擷取偶發的異常現象,確保裝置的可靠性
- 從海量波形資料中,快速識別並分析異常現象,進而縮短高效能、穩定可靠裝置的上市時間
量測、擷取和特性分析
在此影片中,我們將說明僅使用一個傳統裝置,在寬電流量測範圍中擷取資料的缺點。 Keysight CX3300 展示了其威力,讓您能在開發高效能低功耗 IoT 裝置過程中,快速進行特性分析、驗證和除錯。
大幅縮短產品上市時間
藉助 Keysight CX3300 和 CX3300APPC 電流波形分析軟體,您可盡快推出高可靠度產品並搶占市場先機。 方法如下:
- 無需使用儀器,便可在 PC 上執行量測後分析。
- 共享相同的波形資料,並與團隊成員進行協力分析。
- 使用 Anywhere Zoom 波形趨勢分析儀,快速找出不同量測位準中的主要缺陷。
找到符合您需求的型號
精選資源
相關產品
是德科技客服中心提供您需要的協助