UXA 訊號分析儀
+ UXA 訊號分析儀

使用各種符合標準的波形測試系統

測試 5G 無線通訊系統需要彈性的測試環境,以因應許多可能的真實世界情境。工程師必須使用各種調變方案,在不同的頻率和調變頻寬下評估系統。測試彈性對於涵蓋 5G 的三個關鍵領域至關重要 — 5G 新無線電 (NR) 和高傳真多格式波形、從 100 MHz 到超過 5 GHz 的調變頻寬,以及從 RF 到公分波再到毫米波 (mmWave) 的頻段。工程師可以使用微波類比訊號產生器和訊號產生軟體,建立各種符合標準的自訂波形。

這些波形包括第三代合作夥伴計畫 (3GPP) 5G NR 標準、pre-5G、客製化正交分頻多工 (OFDM),以及同相與正交 (IQ) 波形,用於在廣泛的訊號配置範圍內評估待測裝置 (DUT) 特性。工程師可以使用高效能示波器直接數位化 RF 和毫米波訊號以進行訊號分析。如同相控陣列天線系統,示波器可實現 4x4 多輸入/多輸出 (MIMO) 分析或 DUT 的相位同調量測。

5G 波形產生與分析解決方案

5G 通訊系統測試需要計量級、業界驗證的參考解決方案,以進行除錯和故障排除。Keysight 5G 無線通訊測試平台包含微波訊號產生器、四通道示波器和向量訊號分析軟體,用於直接在時域中分析複雜的 5G NR 波形。此四通道示波器具有高達 256 GHz 的取樣率和 10 位元垂直解析度,可實現類似於頻譜分析儀的高傳真量測。工程師可以使用四個通道執行多通道時間對齊的相位同調量測,頻率和頻寬涵蓋範圍高達 110 GHz。還可以選擇包含頻譜分析儀,以執行傳統的掃頻調諧量測,例如頻內和頻外雜散發射。

探索我們的 5G 波形產生與分析解決方案

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?