Streamline 、加速量子晶片的開發進程,並對量子電路進行微調。
運用專為量子系統從零打造的控制與量測解決方案,設計並擴展量子系統。
在產品開發的每個階段,應處理漏洞並驗證後量子密碼學(PQC)演算法的安全實作。
是德科技近期交付了全球規模最大、性能最先進的量子控制系統,該系統在規模與效能兩方面均突破了量子運算的極限。
與使用晶體管開關狀態所代表的位元處理資訊的經典電腦不同,量子電腦運用量子位元(或稱量子位元組)來儲存與操作資訊。量子位元遵循量子力學法則而非經典物理法則,使量子處理器得以採用根本不同的運作方式。 在量子電腦中,資訊編碼於量子位的量子態中,這些量子位可透過疊加原理同時存在於多重狀態組合中。量子位之間亦能透過糾纏現象產生相互關聯。
這些量子特性使量子電腦能夠處理某些問題,這些問題對於經典機器而言要有效解決既不切實際又難以實現。量子位元本質上是一種具有獨特而強大特性的量子雙能級系統,構成了量子資訊處理的基礎。量子位元可透過多種量子平台實現物理建構,包括超導電路、離子阱、中性原子、整合光子學以及矽基自旋系統,每種平台在構建可擴展量子處理器時皆具備不同優勢。
在經典電腦中,資訊以二進位形式儲存與處理,意味著單一位元僅能代表兩種值:「0」或「1」。相較於經典位元透過電晶體的「開」或「關」狀態來表示資訊,量子位元則不受限於僅處於「0」或「1」狀態,它實際上能同時處於兩種狀態。 此現象是量子物理學中的基礎概念,稱為疊加原理。在數學上,我們可將量子位元狀態(獨立於特定物理實現形式)表示為單位球面(即布洛赫球)上的點,其中基態0位於「北極」,激發態1位於「南極」。 這種疊加狀態還能擴展至整個量子位元組,形成稱為「糾纏」的現象——此即量子處理器(QPU)相較於經典處理器具備運算優勢的關鍵要素。QPU所能呈現的量子狀態數量呈2N級數增長。
量子電腦相較於經典電腦的性能提升,使其應用遍及多個產業領域,包括:密碼學與網路安全、藥物研發與材料科學及設計、供應鏈優化、人工智慧與機器學習、氣候建模與能源、計算化學與物理學,以及服務。
對於許多實際應用場景而言,量子處理單元(QPU)可視為專用模擬加速器。它們並非取代經典電腦,而是可能整合至現有工作流程中,執行經典計算難以處理的特定步驟,例如模擬複雜量子系統或探索龐大的解空間。這種混合方法使量子系統與經典系統協同運作,充分發揮各自優勢。
傳統計算錯誤通常源於一個或多個位元意外翻轉。為修正此類位元翻轉並使系統恢復預期狀態,已發展出各種錯誤校正策略。當今經典計算中,錯誤校正通常並非必要,僅在故障可能導致災難性後果,或計算機處於易引發錯誤的環境(如太空任務)時才會啟用。
量子相干性的喪失,即所謂的退相干現象,源於量子疊加態在被測量時坍縮為經典態。無論測量是來自觀察者的有意行為,還是環境噪聲所致,此現象皆會發生——量子系統本身無法區分兩者差異。正因退相干的存在,建造量子電腦的工程師必須解決以下問題:
因此,量化位元組的相干時間測量是任何量子實驗室的基石之一。它能提供關於量子位元組本身品質及其屏蔽效果、運用量子閘操作的過程,以及量子位元組讀取特性的重要資訊。
疊加與糾纏的獨特性質,使量子運算、通訊及感測等應用領域得以實現前所未見的效能。疊加現象源於量子力學的機率本質,只要系統未被觀測或測量便持續存在。一旦進行測量,量子態便會坍縮為單一確定的結果。此行為可透過布洛赫球體視覺化呈現:量子位元的狀態對應於單位球體表面的某個點。 對於超導量子位元,測量通常沿連接南北極的z軸進行。位於任一極點的狀態會產生確定結果(0或1),而赤道上的狀態則呈現測得兩種值的等概率。
糾纏效應透過在量子位元之間建立強烈的相關性,進一步強化了這些能力,使得每個量子位元的狀態無法獨立於其他位元而被描述。這種相互連結的特性,使量子運算能夠以高度協調的方式同時作用於多個量子位元,產生干涉效應——既能增強正確結果,又能抑制錯誤結果。 量子處理單元(QPU)的運算能力正源自這種集體行為:由N個糾纏量子位元組成的寄存器,其描述需用到2ᴺ個係數,使系統得以同時呈現並操控指數級龐大的可能性空間。因此,量子演算法能並行探索眾多潛在解法,對於特定類型的問題,相較於經典方法可帶來顯著的效率提升。
多家大型科技公司已成功展現量子優勢:量子電腦具備解決經典超級電腦實質上無法處理的問題的能力。量子演算法能大幅縮短執行複雜蒙地卡羅模擬所需的運算時間,並實現高度精密的風險評估,使其能納入先前難以掌控的變數進行考量。
儘管通用型量子運算仍處於發展階段,專用量子處理器已開始處理對商業運作具直接影響力的應用領域中的優化問題。業界預測,至少需要五年時間才能透過專有技術確立量子優勢,使其成為可持續的競爭差異化要素。
量子通訊是一種運用量子力學原理傳輸資訊的方法,能實現資訊的安全傳遞。量子通訊可透過多種技術實現,包括量子密鑰分發(QKD)、量子傳輸及量子糾纏。任何試圖攔截或竊聽傳輸的行為都會導致量子態坍縮,從而向發送方與接收方發出安全漏洞的警報。