進階 Truevolt 數位萬用電錶

精緻設計與故障排除

數位萬用電錶 DMMs)基礎 ,提供 6.5 位與 7.5 位解析度,實現更高精準度、更低雜訊及最小化測量誤差。此類DMM 具備強化觸發與數位化能力,最高可達每秒 50,000 次取樣率,能精準測量快速變化的訊號,例如高頻電路中的時鐘脈衝或不受歡迎的瞬態雜訊訊號。 您可從熱門配置中挑選,或依特定應用需求訂製專屬機型。需要選型協助?請參考以下資源。

快速閱讀速度

提供即時測量功能,用以偵測電壓波動、不穩定訊號或電流異常,這些皆是故障或性能問題的指標。

低電流測量

分析低功耗裝置的動態電流消耗,具備1微安範圍與皮安級解析度。

觸發與數位化

增強的觸發與數位化功能,讓您能夠捕捉並隔離特定活動,並對快速變化的訊號進行故障排除。

自動校準 

定期進行自我校準,以減少因溫度變化與內部漂移造成的誤差,確保長期特性測試的精確度。

產品影像
  • Digits of resolution

    6 ½ 至 7 ½

  • 一年的基本直流量測準確度

    16 ppm 至 75 ppm

  • Memory

    1,000 readings 至 2,000,000 readings

  • Interface

    LAN, USB, GPIB (optional)

  • Maximum reading rate

    300 readings/s 至 50,000 readings/s

常見問題