網路模擬器 3 硬體影像

大規模企業網路模擬 

Keysight 網路模擬器 3 解決方案提供高速乙太網路測試,支援從 10GE 到 100GE 的速度。這些型號以網路模擬器 2 為基礎,以更高的速度提供全線速效能,並具備彈性資源分配,可在單一機箱中實現同時混合速度配置。它們還能以超高速鏈路速率模擬真實世界條件,並精確控制延遲、抖動、封包遺失和其他損害,使其成為資料中心、傳輸和災難復原測試中模擬網路損害情境的理想選擇。這些可機架安裝的企業級解決方案支援數千個並行工作階段、動態拓撲變更和網路切片情境,確保可重複的大規模模擬。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。

高速、多速率損害

以高達 100GE 的最大吞吐量處理並模擬雙向網路流量,不丟失封包或降低速度,從而實現真實的網路條件測試。

測試自動化與 API 存取

內建支援 Python 和 TCL 的 RESTful 網路 API,可實現測試工作流程的全面自動化,而整合式封包擷取與重播則可簡化故障排除。 

彈性模組化設計

支援每個機箱一或兩張損壞卡、混合乙太網路速度,以及記憶體和傳輸量的彈性資源管理,以滿足各種實驗室需求。 

可自訂濾波器庫

建構並重複使用專屬或基於標準的第 2-7 層協定濾波器,以實現高度精確的流量選擇,進而進行目標式和可重複的測試。 

產品影像
  • Ports

    2, 4

  • Interface speed modes

    10GE, 25GE, 40GE, 50GE, 100GE

  • Form factor

    Appliance, Software

常見問題