네트워크 에뮬레이터 하드웨어 이미지

대규모 엔터프라이즈 네트워크 에뮬레이션 

키사이트 네트워크 에뮬레이터 3 솔루션은 10GE에서 100GE까지의 속도를 지원하는 고속 이더넷 테스트를 제공합니다. 네트워크 에뮬레이터 2를 기반으로 하는 이 모델들은 유연한 리소스 할당을 통해 더 높은 속도에서 전체 회선 속도 성능을 제공하며, 단일 섀시에서 동시 혼합 속도 구성을 가능하게 합니다. 또한 지연 시간, 지터, 패킷 손실 및 기타 손상에 대한 정밀한 제어를 통해 초고속 링크 속도에서 실제 조건을 에뮬레이션하므로 데이터 센터, 전송 및 재해 복구 테스트를 위한 네트워크 손상 시나리오 에뮬레이션에 이상적인 선택입니다. 랙 장착형 및 엔터프라이즈급으로, 수천 개의 동시 세션, 동적 토폴로지 변경 및 네트워크 슬라이싱 시나리오를 지원하여 반복 가능한 대규모 에뮬레이션을 보장합니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

고속, 다중 속도 결함

패킷 손실이나 속도 저하 없이 최대 100GE까지 양방향 네트워크 트래픽을 최대 처리량으로 처리하고 손상시켜 현실적인 네트워크 조건 테스트를 가능하게 합니다.

테스트 자동화 및 API 액세스

Python 및 TCL을 지원하는 내장 RESTful 웹 API는 테스트 워크플로우의 완전한 자동화를 가능하게 하며, 통합된 패킷 캡처 및 재생은 문제 해결을 간소화합니다. 

유연한 모듈형 설계

섀시당 한두 개의 손상 카드, 혼합 이더넷 속도, 그리고 다양한 실험실 요구 사항을 충족하기 위한 메모리 및 처리량의 유연한 리소스 관리를 지원합니다. 

맞춤형 필터 라이브러리

독점 또는 표준 기반의 Layer 2~7 프로토콜 필터를 구축하고 재사용하여 타겟팅되고 반복 가능한 테스트를 위한 매우 정밀한 트래픽 선택을 가능하게 합니다. 

제품 이미지
  • Ports

    2, 4

  • Interface speed modes

    10GE, 25GE, 40GE, 50GE, 100GE

  • Form factor

    Appliance, Software

자주 묻는 질문