Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NC5 級旗艦三相交流電源供應器包括 AC6900H 系列。 它們超越了基本電源,高頻型號可產生高達 5 kHz 頻率的功率輸出。 高頻功能在精密諧波分析、增強型再生能源測試、航空電子設備和工業系統等應用中至關重要。 與我們的基礎型號一樣,我們的旗艦型號包括內建數位萬用電錶、諧波分析儀和功率分析儀,但增加的頻率使其成為測試需要超過 400 Hz 頻率的先進航空電子設備的理想選擇。 選擇我們受歡迎的配置之一,或配置一個專用於您的應用。
測試使用的電源頻率超過 400 Hz 的軍事和航太系統。例如,MIL-STD-704 可能要求對特定飛機進行高達 800 Hz 或更高的測試。
憑藉高達 5 kHz 的頻率和高功率,您可以模擬電動飛機中使用的變頻交流系統,以減輕重量並提高效率。
適用於測試高速馬達和變頻器,確保在航太和工業應用中,對頻率響應、控制和效率進行精確分析。
高達 50 階的諧波分析,可確保精確偵測與評估由非線性負載和電氣擾動所引起的電力品質問題。
最高頻率
5000 Hz
最大功率
3000 VA 至 18000 VA
每個輸出的最大電流
40 A 至 240 A
每個輸出的最大電壓
452 V
直流電源
3 kW 至 18 kW
Keysight 的 AC6900 系列三相電源透過將多功能電錶、諧波分析儀和功率分析儀的功能整合於單一儀器中,提供完整的交流與直流電源解決方案。
輸出
內建測試
保護
Keysight 的 AC6900 系列三相電源透過將多功能電錶、諧波分析儀和功率分析儀的功能整合於單一儀器中,提供完整的交流與直流電源解決方案。
輸出
內建測試
保護
Keysight 的 AC6900 系列三相電源透過將多功能電錶、諧波分析儀和功率分析儀的功能整合於單一儀器中,提供完整的交流與直流電源解決方案。
輸出
內建測試
保護
AC68BRAC6 是適用於 AC6804B 基本交流電源的機架安裝法蘭套件。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
單相交流電源和三相交流電源在功率傳輸、效率和應用方面有所不同。單相電源只有一個交流 (AC) 波形,適用於低功率應用,例如家用電器、辦公設備和小型工業工具。它以 120V 或 230V 的標準電壓運作,通常根據地區以 50 Hz 或 60 Hz 的頻率供電。然而,它具有較大的電壓波動,導致為大負載供電時效率較低。
相較之下,三相交流電源由三個相位相差 120 度的交流電波形組成,可提供連續且平衡的電力。此設計可減少電壓驟降,確保操作更順暢、電源效率更高且穩定性更佳。三相電源廣泛應用於高功率應用,包括工業自動化、製造工廠、電動馬達和航太測試,在這些應用中,穩定可靠的電力至關重要。
三相交流電源提供卓越的效率、穩定性和功率容量,使其成為工業、商業和合規性測試應用的理想選擇。它提供連續、平衡的功率輸出,減少電壓波動並確保高功率設備的平穩運作。
相較於單相系統,它能以最小的能量損耗提供更高的功率效率,可在不使用過大導體的情況下處理更大的負載。三相電源供應器支援可調頻率 (50 Hz 至 400 Hz),使其適用於航空、國防和馬達控制系統中的應用。
它們還包括諧波分析和濾波功能,最大限度地減少電氣雜訊並改善電能品質,以符合 IEC 61000-3-2 等法規標準。它們模擬功率暫態、電壓驟降、突波和頻率變化的能力,確保符合 IEC、MIL-STD-704 和 DO-160 測試要求。
透過降低元件的電氣應力,三相系統可延長設備壽命、降低維護成本並提高整體可靠性。其先進功能使其成為 EMC 合規性測試、電力電子驗證和工業自動化的關鍵,可確保裝置在實際電源條件下最佳運作。
三相交流電源可用於電磁相容性 (EMC) 合規性測試,確保電子裝置符合 IEC 61000-3-2、IEC 61000-4 系列、MIL-STD-704 和 DO-160 等國際監管標準。EMC 合規性測試評估裝置在不產生或不受電磁干擾 (EMI) 影響的情況下運作的能力。三相電源在電源品質、諧波發射、電壓波動和抗擾性測試方面特別有用,這些對於符合這些法規至關重要。
三相電源供應器可精確模擬真實世界的電源狀況,包括電壓驟降、突波、閃爍、頻率變化和瞬態擾動 (IEC 61000-4-11)。它們還支援高達 50 次諧波的諧波分析,這對於根據 IEC 61000-3-2 的要求,限制工業和商業應用中的諧波失真至關重要。
在 MIL-STD-704 和 DO-160 測試中,針對航太和國防應用,使用三相電源以模擬飛機電源條件,確保設備能夠承受電氣瞬變、頻率變化和電源中斷。
此外,三相交流電源供應器提供高穩定度和準確度,可減少可能影響測試結果的電壓波動。它支援可調頻率操作(50 Hz 至 400 Hz),使其適用於航空、國防和高功率電子測試。其模擬真實電網條件和暫態擾動的能力,使其成為多個產業進行 EMC 相符性測試不可或缺的工具,確保電子裝置在受管制的電磁環境中正常運作。