網路模擬器 2 硬體解決方案

即時協定測試和模擬

Keysight 網路模擬器 2 解決方案為 100 MbE、1GE 和 10GE 損害模擬提供精確的乙太網路測試,非常適合在真實和最差網路條件下驗證應用程式、協定和硬體。採用 8 埠 FPGA 硬體架構,此模擬器提供線速性能和靈活的資源管理,讓您可以在同一裝置上混合搭配速度,同時測試混合速度配置。將您的網路模擬器與相關軟體搭配使用,以模擬真實的網路條件、應用程式流量和安全威脅,形成完整的測試環境,並自信地應對複雜的性能、互通性和災難復原情境。立即索取我們熱門配置之一的報價。 需要協助選擇嗎?請查看以下資源。

實際環境損害

精確注入延遲、抖動、封包遺失、錯誤、丟包、重複、重新排序和 IP 分段,以對系統進行壓力測試,並在實驗室中驗證故障轉移、應用程式穩健性和操作行為。 

多速率、混合模式

在單一平台上模擬從 100 MbE 到 10GE 的混合速度配置,可依據每個連接埠或每個流量套用,無需多個裝置或測試設定。 

精巧輕便

支援桌上型或機架式配置,具備可擴充的連接埠數量,以適應各種測試環境,例如部署前、品管實驗室和 SD-WAN 開發。 

彈性資源管理

允許手動或自動分配每個連接埠或每個儲存區的頻寬和記憶體,為高吞吐量和並行多連接埠測試情境實現最佳化效能。 

產品影像
  • Ports

    2, 8

  • Interface speed modes

    100 MbE, 1GE, 10GE

  • Form factor

    Software, Appliance

常見問題