進階波形函數產生器

適用於複雜訊號環境的精確訊號產生

Keysight WG2 級進階波形與函數產生器包括 33500 系列。它們提供乾淨、精確的訊號,用於模擬真實世界條件,並確保在複雜訊號環境中進行可靠的裝置特性分析,例如 RF 系統中的多音通訊訊號、雷達和數位通訊中的脈衝調變波形,以及無線通訊中的跳頻。憑藉超低抖動和極小的總諧波失真 (THD),我們的進階波形與函數產生器可在高訊號複雜度情境中實現真實模擬和可靠的裝置測試。選擇我們其中一種熱門配置,或根據您的應用配置專屬的產生器。

訊號完整性

With < 40 ps jitter and < 0.04% THD, signals are clean and precise, ideal for realistic simulation and reliable device characterization.

可變頻寬雜訊

精確控制和產生雜訊訊號,可實現雜訊環境的真實模擬,匹配您的待測裝置 (DUT) 的頻譜特性。

波形疊加

透過將兩個獨立波形組合成單一輸出,產生雙音訊號,無需額外硬體即可疊加複雜訊號。

彈性脈衝產生 

產生具有精確參數控制、快速邊緣和增強型調變的脈衝,適用於雷達模擬和數位通訊等應用。

產品影像
  • 頻寬

    20 MHz 至 100 MHz

  • Number of channels

    1 至 2

  • 任意波形

    Varies

  • 最大的取樣率

    160 MSa/s 至 320 MSa/s

  • Interface

    USB, LAN, GPIB

常見問題