如何測試汽車乙太網路通道相符性

向量網路分析儀
+ 向量網路分析儀

藉由執行信號損耗和串擾量測,全面驗證汽車乙太網路通道的符合性

驗證汽車乙太網路系統的通道或鏈路時,您需進行信號損耗和串擾量測,確保資料能夠經由發射器和接收器模組之間的有線連接,順利傳送到預定目的地。 IEEE 和 OPEN Alliance 這兩個汽車乙太網路標準監管機構,均制定了繁雜的符合性測試規範,包括基本的纜線和纜線組件測試、通訊通道測試、連接器測試,以及串擾測試。

向量網路分析儀(VNA)是測試汽車乙太網路通道的必備儀器。 VNA 可分析通道對信號的影響,確保發射器和接收器之間的信號完整性。 在惡劣的汽車環境中,纜線長度至關重要,請務必查看在不同纜線長度下,阻抗隨頻率的變化,以便預測汽車電子的通道效能。

汽車乙太網路通道相符性測試解決方案

汽車乙太網路通道相符性測試解決方案

驗證汽車乙太網路線束組件、纜線和連接器時,您需進行複雜的信號損耗和串擾量測。 是德科技汽車乙太網路通道相符性測試解決方案,可進行完整的量測與分析,然後將結果與指定規格進行比較,以便驗證汽車乙太網路通道或鏈路的完整性。支援的標準包括:根據 OPEN Alliance(1000BASE-T1)TC9 UTP 和 STP 規格、OPEN Alliance 100BASE-T1 通訊通道定義,以及 IEEE 802.3bw、802.3bp 和 802.3ch 進行通道測試。

觀看汽車乙太網路通道相符性展示影片

查看汽車乙太網路通道相符性解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?