如何測試 PCIe® 5.0 發射器合規性

UXR 系列示波器
+ UXR 系列示波器

設定 PCI Express® 發射器一致性測試

確保 PCIe® 5.0 裝置的互通性,需要根據 PCI-Special Interest Group (PCI-SIG®) 的要求,對發射器合規性進行認證。卡片機電規範 (CEM) 外形尺寸提供使用實體測試 (PHY) 規範進行此測試的指導。開發人員進行實體層測試、資料連結層測試和一般互通性測試,以達到 PCI-SIG® 核准的合規性。

PCIe 5.0 發射器測試包含實體層訊號品質和發射器等化測試。使用高頻寬示波器量測裝置發送的測試碼型,並將其與 PCIe 5.0 相容性測試規範進行比較。此測試需要專用的訊號完整性和抖動量測軟體。

PCIe 5.0 發射器相容性測試解決方案

PCIe 5.0 裝置需要發射器互通性測試,以符合 PCI-SIG 相容性測試規範。Keysight PCIe 5.0 發射器相容性測試解決方案可自動執行相容性測試,並為 PCIe 開發人員提供除錯工具。此解決方案包含 Keysight D9050PCIC PCIe 5.0 發射器性能驗證與相容性軟體,以及在高頻寬 Infiniium UXR 系列示波器上執行的 D9120ASIA 進階訊號完整性軟體套件。

探索我們 PCIe 5.0 發射器相符性測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?

PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和/或服務標誌。