如何啟動機電裝置

 桌上型電源供應器
+ 桌上型電源供應器

瞭解機電裝置的峰值功率突波需求

馬達、致動器和泵浦等機電裝置需要遠高於穩態電流的啟動電流。工程師必須瞭解這些裝置的峰值功率需求及其持續時間,以及峰值功率需求之間的間隔,以確保裝置能最佳化運作而不中斷。電源供應器必須處理與啟動相關的瞬態需求,包括湧入電流、馬達啟動、電容器充電和管理電感負載。

為在不中斷輸出電壓的情況下啟動裝置,測試工程師需要提供穩定峰值功率的電源供應器。這種穩定性可避免電源供應器內部硬體承受長時間的壓力,並確保在測試期間不會發生強制關機。電流尖峰上升和下降時間的動態可能非常快速。因此,電源供應器需要重複提供峰值功率,而峰值之間的持續時間變得非常重要。

機電裝置啟動解決方案

啟動機電裝置需要具備峰值功率能力的電源供應器。峰值功率可在短時間內超出正常額定值,而不會進入過電流模式。Keysight E36150 系列電源供應器非常適合測試和啟動需要快速功率突波的機電裝置。其峰值功率處理能力可承受待測裝置 (DUT) 短暫的負載突波,最高可達最大額定功率的 3 倍,即 2.4 kW。最大峰值功率輸出持續時間通常至少為 7 毫秒。

結合 Keysight PathWave BV9201B 軟體中的進階電源控制與分析功能,此電源供應器可讓您建立複雜的波形。您可以激勵或負載待測裝置 (DUT),擷取波形,並播放以執行詳細分析。

觀看機電裝置測試示範

探索我們的機電裝置啟動解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?