WaveJudge 標準無線分析工具套件 WaveJudge 標準無線分析工具套件

加速疑難排解程序,同時提升網路品質

產品影像
  • Capture Time

    N/A

  • Protocol Information

    PHY, MAC, TB, DL/UL \HARQ, MIB, SIB, SSB, RACH

  • Technology

    5G, LTE

  • Protocols

    5G R15, LTE R9 to R15

  • Compatible products

    FieldFox

  • RF Measurement Type

    Time domain power, Frequency domain spectrum, Constellation, Summary

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight 的 SJ002A WaveJudge 標準無線分析儀工具組,加速了網路性能最佳化期間的問題識別和故障排除過程。與 Keysight 的 FieldFox 硬體結合使用,IQ 資料可在現場透過可攜式解決方案擷取和分析,或稍後在實驗室中進行。

SJ002A 軟體直接連接 FieldFox 硬體,透過多個蜂巢式網路的被動資料擷取,分析所有網路流量的資訊。其易於使用的圖形使用者介面提供全堆疊干擾偵測和故障排除功能。這是網路分析和最佳化的重要解決方案。

主要功能:

  • 快速直接連接 FieldFox 硬體,以實現可攜式解決方案。
  • 公正且被動地擷取所有網路流量資料,包括多個蜂巢式網路
  • 最佳化且易於使用的圖形化使用者介面
  • 具備自動錯誤偵測功能的協定訊息解碼
  • 橫跨 RF 圖表的 PHY/MAC 訊息與訊號關聯
  • 擷取的檔案可以播放並與團隊成員分享,或匯出至 SJ001A WaveJudge 無線分析儀工具集軟體以獲取更詳細的結果