Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのXA30-class ワイヤレスアナライザには、WaveJudgeモデルが含まれます。
ネットワーク品質を向上させながら、トラブルシューティングプロセスを加速する
Capture Time
N/A
Protocol Information
PHY, MAC, TB, DL/UL HARQ, MIB, SIB, SSB, RACH
Technology
5G, LTE
Protocols
5G R15, LTE R9 to R15
Compatible products
FieldFox
RF Measurement Type
Time domain power, Frequency domain spectrum, Constellation, Summary
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトのSJ002A WaveJudge Standard Wireless Analyzer Toolsetは、ネットワークパフォーマンスの最適化中に問題の特定とトラブルシューティングプロセスを加速します。キーサイトのFieldFoxハードウェアと組み合わせて使用することで、IQデータはポータブルソリューションにより現場で、または後でラボで取得および分析されます。
FieldFoxハードウェアに直接接続するSJ002Aソフトウェアは、複数のセルからのパッシブデータキャプチャにより、すべてのネットワークトラフィックからの情報を分析します。使いやすいグラフィカルユーザーインターフェースは、フルスタックの干渉探索とトラブルシューティングを提供します。これは、ネットワーク分析と最適化のための不可欠なソリューションです。
主な特長:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。