適用於連網裝置的強固安全驗證解決方案

Keysight IoT 安全測試解決方案結合了智慧自動化、即時分析和不斷演進的威脅涵蓋範圍,可在開發的每個階段驗證連網裝置的安全性。這些解決方案旨在模擬真實世界的網路攻擊,可針對消費性和工業 IoT 應用,實現嵌入式系統、通訊協定和韌體安全性的高可信度測試。此平台透過點擊式使用者介面 (UI) 或自動化 API 自動執行驗證。這是一個統包工具,有助於識別與法規遵循和標籤要求相關的 IoT 安全漏洞。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇嗎?請參閱以下資源。

安全通訊 

測試加密協定、憑證處理和驗證機制的實作。驗證安全通訊可確保資料的機密性、完整性和真實性。

威脅模擬

真實世界攻擊模擬讓開發人員能夠評估 IoT 裝置如何應對威脅向量,包括阻斷服務 (DoS)、欺騙和重放攻擊,從而增強裝置的韌性。 

標準與合規性 

自動化測試案例符合主要安全標準,包括 ETSI EN 303 645、ANSI / CTA 2088-A 和 OWASP,確保法規核准和客戶信任。

裝置行為分析

監測裝置在壓力與攻擊條件下的回應、效能和穩定性,協助工程師識別異常模式並強化系統的穩固性。 

產品影像
  • Bundles

    Base Controller Software Subscription, IPv4 Attack, WLAN Attack, Bluetooth Attack, IPv6 Attack, Base Controller Software SubscriptionIPv6 AttackIPv4 AttackBluetooth AttackWLAN Attack

  • 類型

    Software

常見問題