真實的流量模擬技術,用於網路使用者體驗測試 

是德科技IxChariot 輕量級的軟體解決方案,專為驗證有線、無線及雲端網路中的應用程式效能IxChariot 。IxChariot 終端設備IxChariot 大規模模擬應用程式,以量測語音、視訊及資料應用程式的吞吐量、延遲、抖動、封包遺失率與體驗品質。 憑藉豐富的預建應用程式腳本IxChariot 評估實驗室或生產環境中網路與客戶端-伺服器系統的就緒性與可靠性。透過在分散式終端點部署,可從幾乎任何地點進行測試,並將效能評估擴展至多站點與用戶群組。請根據部署環境與測試範圍選擇對應配置方案。立即索取熱門配置方案報價。需要選型協助?請參閱以下資源。

應用程式流量模擬

透過全面的預建測試腳本庫,模擬真實應用程式流量,例如 HTTP、VoIP、視訊及檔案傳輸。

分散式端點代理程式

在筆記型電腦、行動裝置、伺服器及虛擬機器上部署端點代理程式,無需專用硬體即可在網路任何位置測試效能。

企業級擴展性

透過跨校區、分支機構及雲端環境的同時連線評估網路品質,以確保終端使用者獲得一致的體驗。

現場演出測試

在生產環境或部署前即時衡量使用者體驗,且不影響運作。

產品影像
  • Device pairs

    1 至 500

  • Protocol support

    TCP, UDP, RTP, IPv4, IPv6, IP multicast, VoIP, Video

  • License options

    Perpetual

常見問題