永不犧牲功能或可攜性

現代通訊網路的現場測試,對您的設備提出了新的要求,因此您必須在功能和可攜性之間進行取捨。 FieldFox 是功能強大的手持式分析儀,在一台由電池供電的可攜式儀器中,提供超過 25 項透過軟體支援的量測功能。

您可在現場自行安裝授權碼,立即將手持式分析儀升級,以便因應最新和持續改變的量測需求。

整合度傲視業界的手持式分析儀

是德科技 FieldFox 可攜式分析儀可在最嚴苛的工作環境中,執行例行維護、深度故障排除,以及任何其他相關任務。 選擇最符合您的需求的軟體式 Keysight FieldFox 配置。

  • 您可將 FieldFox 配置為纜線和天線分析儀(CAT)、手持式向量網路分析儀(VNA)、手持式頻譜分析儀,或多合一的綜合分析儀。
  • 提供高達 54 GHz 的頻率範圍,以及媲美桌上型儀器的量測準確度。
  • 以高達 120 MHz 的寬廣分析頻寬,進行 5G 現場測試。
  • 利用寬頻即時分析功能,擷取微小的干擾信號。
  • 輕巧、可攜且堅固耐用的射頻分析儀。

FieldFox 射頻分析儀軟體

提供超過 25 套可透過授權碼啟用的應用軟體。

干擾分析儀和頻譜圖軟體截圖

頻譜分析

  • 即時頻譜分析儀(RTSA)
  • 類比解調
  • 干擾信號搜尋
  • IQ 分析儀
2 埠參數軟體截圖

纜線與天線測試(CAT)

  • 向量網路分析(VNA)
  • 2 埠 S 參數
  • TDR 纜線量測
FieldFox 手持式分析儀的 RTSA 干擾信號追蹤

5G/LTE 現場測試

  • EMF 量測
  • OTA(Over-The-Air)測試
  • 通道掃描器
  • 寬頻分析
使用 USB 峰值功率感測器軟體進行脈衝量測

功率量測

  • USB 功率感測器量測
  • 內建功率錶
  • 脈衝量測
  • 峰值功率感測器
室內與室外地圖測繪,以便收集資料

工具程式

  • 遠端控制
  • GPS 接收器
  • 室內/室外地圖測繪
  • 直流偏壓可變電壓源

買一台 FieldFox,送兩套軟體

需要進行射頻纜線故障排除、OTA(Over-The-Air) 無線通訊、類比無線電,或電磁干擾(EMI)先期認證測試?立即以優惠方案購買所需的產品!

即日起,凡購買指定的 FieldFox 手持式分析儀,即可免費獲得兩個最暢銷的 FieldFox 軟體選項。

買一送二精選軟體

斷點距離截圖

TDR 纜線量測

使用時域反射量測,找出纜線故障的位置和性質。

內建 GNSS/GPS 接收器軟體截圖

GSSN/GPS 接收器

使用內建的 GNSS/GPS 接收器,在量測結果中附加地理位置標籤。

FieldFox 手持式分析儀的電磁干擾(EMI)量測

EMI 量測

評估電磁干擾(EMI)先期認證限制並執行法規稽核。

類比解調軟體

類比解調

解調並分析射頻發射器的 AM 和 FM 信號。

立即購買統包式解決方案套件!

善用可滿足您所有需求的軟體套件,加速做出明智決策。 透過經最佳化的套件,節省時間和成本,進而快速配置 FieldFox 以發揮其全部潛力。

立即購買軟體套件,以極低的價格獲得所需的解決方案。

FieldFox 用於軍用雷達

航太與國防軟體套件

  • 衛星地面站測試
  • 頻譜管理
  • 雷達應用
FieldFox 用於行動通訊

無線通訊套件

  • 4G/5G OTA(Over-The-Air)測試
  • 干擾故障排除
  • 纜線與天線測試(CAT)
FieldFox 用於射頻桌上型儀器

通用軟體套件

  • 電磁干擾(EMI)
  • 頻譜/信號分析
  • 向量網路分析(VNA)

FieldFox 有哪些新特性?

使用 FieldFox 射頻分析儀進行「獵狐」作業

射頻解說系列影片

請觀看一系列短片,以便克服最棘手的射頻開發和部署挑戰。

Keysight 頻譜監測軟體 (KSMS)

是德科技頻譜監測軟體(KSMS)

只需單一平台,便可控制頻譜、量測利用率,並且找出干擾。

探索 5G 現場測試課程

5G 實地測試課程影片

  • 路徑損耗和電磁場(EMF)量測
  • 5G NR OTA(Over-The-Air) 解調
  • 使用 RTSA 進行干擾故障排除

精選資源

使用合適的工具提升您的工作技能

藉由搭配使用合適的配件,您的 FieldFox 手持式射頻分析儀可提供更多功能。

常見問答集 - FieldFox 手持式分析儀

FieldFox 是業界首款 50 GHz 手持式微波分析儀。 FieldFox 可說是是電子量測界的瑞士刀,可靈活地當作向量網路分析儀(VNA)、頻譜分析儀(SA),或是多合一綜合分析儀使用。

5G 網路有 6 項必要的實地測試, 包括:(1)路徑損耗特性分析;(2)基地台覆蓋範圍測試;(3)子載波功率量測;(4)OTA(Over-The-Air)控制通道覆蓋測試;(5)網路品質和波束效能驗證;(6)EMF 暴露評估。 請翻閱電子書:《5G 實地測試基本原理》,或觀看《如何進行 5G 實地測試》課程影片,以獲得使用 FieldFox 進行 5G 實地測試的完整資訊。 

FieldFox 分析儀輕便可攜,且擁有桌上型儀器準確度。 FieldFox 堅固耐用,可承受最嚴苛的工作環境考驗,並且符合 MIL 規格要求,讓 5G、衛星和雷達工程師能在高達 54 GHz 或更高的頻率範圍內,執行真正的射頻覆蓋範圍量測。 輕巧易攜、堅固耐用,可隨時滿足您的射頻測試需求。 如需更多關於這款全球整合度最高的手持式分析儀的資訊,請查看技術概述

網路分析儀可用來驗證各種元件的效能,例如天線、放大器、纜線,以及許多其他主動或被動元件。 網路分析儀大多都是敏感設備,但許多網路量測卻需在實驗室外進行。 因此,方便易攜的手持式分析儀,是現場量測的最佳良伴。

是的,您可將 FieldFox 配置為纜線和天線分析儀(CAT)、向量網路分析儀(VNA)、頻譜分析儀(SA),或是多合一綜合分析儀。 有了 FieldFox 示波器,您可利用高達 120 MHz 的寬廣分析頻寬進行 5G 實地量測。

FieldFox 的主要網路分析儀功能包括:脈衝量測、TDR(時域反射)纜線量測、QuickCal,以及全雙埠 S 參數。

是德科技客服中心提供您需要的協助