產品特性

使用 Truevolt 桌上型萬用電錶
樹立效能不打折的新標竿

搭載是德科技的量測技術,Truevolt 數位萬用電錶(34460A、34461A、34465A、34470A)讓您可快速洞察信號、量測低功率裝置並維持經過校驗的量測結果。 Truevolt 提供全方位的量測功能,以及最出色的準確度、線性度、速度和解析度。

  • 透過彩色圖形顯示的直方圖、長條圖和趨勢圖,以進行嚴密監控並加快統計分析。
  • 自動校驗功能可維持全天候的量測準確度,讓客戶能獲得可信賴的產品。
  • 您的儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0001B)。
  • 34465A 和 34470A 包含數位轉換和進階觸發功能。
  • 以 1 µA 範圍和 pA 解析度測試低功率裝置。
  • Truevolt 技術可協助您以更高的準確度、更低的雜訊,以及更低的量測誤差進行量測。

Truevolt 技術提供無可質疑的量測可信度

  • Truevolt 克服了現代量測功能的挑戰,例如混合類比和數位信號、超低功耗管理系統,以及多種類型的感測器。
  • 是德科技的 Truevolt 數位萬用電錶(DMM)具備現代量測功能,可克服這些挑戰,並提供最低的量測侵入性。
  • Truevolt DMM 具有業界最低的雜訊位準和注入電流。
  • Truevolt 具備先進的觸發與數位轉換功能,可協助您擷取許多其他 DMM 擷取不到的高速信號。
Truevolt digital multimeters (DMMs)

PathWave BenchVue 數位萬用電錶軟體 

使用 BenchVue DMM 軟體可遠端控制數位萬用電錶,並快速掌握量測結果。

  • 透過圖表、表格或直方圖連接、控制並顯示量測數據,以分析趨勢及關聯性。
  • 可透過單一電腦遠端控制多台數位萬用電錶。
  • 以圖表方式同時顯示多種量測結果。
  • 略具儀器知識,便可快速建立自動化測試序列。
  • 購買新儀器,即可訂閱 KeysightCare 軟體支援服務並獲得軟體授權。

主要規格

最大讀取速度

每秒 50,000 筆讀值

最大解析度

7.5 位數

最大記憶體

2,000,000 筆讀值

1 年期基本直流量測準確度

0.0075% 至 0.0016%

量測功能

8

想查看更多規格嗎?

精選資源

是德科技客服中心提供您需要的協助