IxNetwork,適用於 Novus ONE PLUS 的永久基礎套件與 TSN/AVB 捆綁包

Ixia IxNetwork 永久版,套件 - 基本套裝 (930-2530) 以及適用於 Novus ONE PLUS 固定機箱的 AVB/TSN。

產品影像
  • License types

    Perpetual

  • Technology

    Network Infrastructure

  • Protocol support

    AVB, TSN, IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication

  • License options

    Perpetual

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 驗證多個冗餘時間同步網域 (IEEE 802.1AS-2020) 上的工業時間敏感網路 (TSN) 排程流量 (IEEE 802.1Qbv)。
  • 透過精確模擬片段、可搶佔式和快速訊框,驗證訊框搶佔 (IEEE 802.1Qbu)
  • 驗證 IEEE 802.1CB、IEEE 802.1Qci 和 IEEE802.1Qcc 的 TSN 標準
  • 透過模擬大量的影音橋接 (AVB) 發話端-聽話端實例和流量,確保仰賴嚴格延遲/抖動和資源保留的專業級影音品質
  • 透過模擬維護中間點 (MIP) 和維護終端點 (MEP),確保高效能且可擴充的電信級乙太網路服務(E-Line、E-LAN、E-Tree)
  • 透過模擬主時鐘和從時鐘,驗證 PTP 實作的功能性、品質和擴充性,以符合 IEEE 1588v2 和 G8265.1/G8275.1 電信設定檔,以及 SMPTE ST-2059-2 廣播媒體設定檔
  • 驗證符合 Avnu 聯盟汽車設定檔、TSN 一致性測試套件。
  • 驗證符合 Avnu 工業測試計畫,適用於 IEEE 802.1Qbv。
  • 驗證符合 Avnu 基礎 TSN 測試計畫,適用於 IEEE 802.1AS-2020 和 IEEE 802.1Qbv。