IxNetwork、Novus ONE PLUS用パーペチュアル、バンドルベーシックパッケージおよびTSN/AVB

Ixia IxNetwork 永久ライセンス、バンドル - 基本パッケージ (930-2530) およびNovus PLUS 固定シャーシ用 AVB/TSN。

製品画像
  • License types

    Perpetual

  • Technology

    Network Infrastructure

  • Protocol support

    AVB, TSN, IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication

  • License options

    Perpetual

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 複数の冗長な時刻同期ドメイン (IEEE 802.1AS-2020) における産業用タイムセンシティブネットワーキング (TSN) スケジュールトラフィック (IEEE 802.1Qbv) を検証します。
  • フラグメント、プリエンプタブルフレーム、エクスプレスフレームの正確なエミュレーションにより、フレームプリエンプション (IEEE 802.1Qbu) を検証
  • IEEE 802.1CB、IEEE 802.1Qci、およびIEEE802.1QccのTSN規格を検証します。
  • 大量のオーディオ・ビデオ・ブリッジング(AVB)のTalker-Listenerインスタンスとトラフィックをエミュレートすることで、厳格なレイテンシ/ジッターとリソース予約に依存するプロフェッショナル品質のAVを確保します。
  • メンテナンス中間点(MIP)およびメンテナンス終端点(MEP)をエミュレートすることで、高性能でスケーラブルなキャリアイーサネットサービス(E-Line、E-LAN、E-Tree)を確保します。
  • リーダーおよびフォロワー・クロックをエミュレートすることにより、IEEE 1588v2およびG8265.1/G8275.1テレコムプロファイル、ならびにSMPTE ST-2059-2ブロードキャストメディアプロファイルに準拠したPTP実装の機能、品質、およびスケーリングを検証します。
  • Avnu Alliance Automotive Profile、TSN適合性テストパッケージに対する適合性を検証します。
  • IEEE 802.1Qbvに関するAvnu産業用テストプランへの適合性を検証します。
  • IEEE 802.1AS-2020およびIEEE 802.1Qbvに関するAvnuベースTSNテストプランへの適合性を検証します。