XA1級訊號分析儀,7 GHz

N9322C 基礎型頻譜分析儀(BSA)是物超所值的新一代經濟型通道功率頻譜分析儀,提供多項通用功能和 9 kHz 至 7 GHz 的頻率範圍。

產品影像
  • 1 GHz 時的 DANL

    -152 dBm

  • 最大分析頻寬

    1 MHz

  • 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊

    -90 dBc/Hz

  • 最高頻率

    7 GHz

  • Real Time Spectrum Analysis

    No

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

N9322C XA1 級訊號分析儀
N9322C XA1 級訊號分析儀

型號:

N9322C

數量

選購項目

1

基礎頻譜分析儀 (BSA),9 kHz 至 7 GHz | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 從 Keysight 網站下載產品手冊 | Keysight 保固 - 3 年

焦點訊息

基礎型頻譜分析儀,讓您能以更少的預算大幅提高生產力

N9322C 基礎型頻譜分析儀是物超所值的通道功率量測頻譜分析儀,提供多項通用功能和 9 kHz 至 7 GHz 的頻率範圍。 N9322C 基礎型頻譜分析儀提供經驗證的測試效率、易用性,以及可因應新需求的靈活性。

  • 快速、超值的一般效能,可在高達 7 GHz 的頻率範圍內提供 -152 dBm DANL 和 ±0.6 dB 的整體振幅準確度
  • 透過標記解調、單鍵最佳化,以及使用者自訂的軟體功能鍵,實現簡單、高效率的操作
  • 利用 Task Planner 功能,自動部署多達 20 個預設量測,並將測試配置時間縮短 95%
  • 獲得業界標準的 SCPI 語言支援,以及 USB 和 LAN 連接介面