主要技術規格 光輸出功率高達:+13 dBm 寬廣調諧範圍:1520 nm–1630 nm 絕對波長準確度達 ±100 pm 內建同調控制 受激布里亞隆散射抑制 是德科技的 819xxA 高功率小型可調式雷射模組,能夠以高功率水準分析光學元件的特性,並可測量非線性效應。這些模組能提升各類光放大器及其他主動元件,以及寬頻被動光學元件的測試效能。作為是德科技 8163A/B、8164A/B 和 8166A/B 主機的單槽插入式模組,它們為單通道與 DWDM 測試應用提供了靈活且經濟的激發方案。每個模組均涵蓋總長 110 nm 的波長範圍,部分模組不屬於 S+C 頻帶,但在 C 頻帶中可達到 +13 dBm 的高功率(81980A 和 81989A);另一些則屬於 C+L 頻帶,並在 L 頻帶中可達到 +13 dBm 的高功率(81940A 和 81949A)。重要特性: 以最高達 +13 dBm 的高功率水準分析元件特性 SBS 抑制功能會導致較高的啟動功率 相干性控制可避免因干擾而導致功率波動的情況 內建的波長計可提供動態的波長控制 動態的功率控制可達到優異的複製效果 連續掃描模式與波長記錄 內部調變 單埠可調式雷射系統光源

新款 N7711A 單埠可調式雷射光源,是測試最新傳輸系統的真實負載之理想光源。 它有 C 頻段和 L 頻段配置可供選擇,寬度僅 19 吋的一半,高度僅 1U。

產品影像
  • 信號 SSE 比

    Typical 50 dB/nm

  • Tunability

    Stepped

  • Absolute wavelength accuracy

    ±22 pm

  • 最大功率

    15 dBm

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 無縫的波長覆蓋範圍:新選項 3xx 可彌補 C 頻段和 L 頻段通道之間的波長落差
  • 輕巧型儀器,寬度只有 19 吋的一半,高度只有 1U
  • 可調整至任何波長網格(ITU-T 100 GHz、50 GHz、25 GHz 和任意網格)
  • 小於 100 kHz 的窄線寬和大於 ±6 GHz 的偏移網格調諧,可全面支援同調混頻應用和新型複雜調變格式
  • 輸出功率高達 +15 dBm,功率調整範圍為 6 dBm
  • 隨附熊貓型保偏光纖(Panda Polarization Maintaining Fiber)

Keysight N7711A 和 N7714A 可調式雷射光源有配備單埠和四埠的機型可供選擇,分別提供 C 頻段或 L 頻段兩種波長範圍。 它們具有窄線寬和偏移網格微調等特性,是測試最新發射系統實際負載效能的理想雷射光源。 和 Keysight 其他可調式雷射光源一樣,所有機型均可達到其指定波長範圍內的任何波長點。 在此模式下,它們能與現有測試配置(基於是德科技全尺寸和輕巧型可調式雷射光源)的程式碼相容,這是客戶非常重視的優點。 將應用程式載入系統時,請改變通道指數,以便對雷射光源(如系統發射器)進行網格調諧。 通道網格可調整為標準的 ITU-T 網格間隔(如 50 GHz),也可調整為任意網格。 同樣的,選定網格的歸零頻率(基本通道)也可調整。 可在 12 GHz 微調範圍內,對頻率進行解調諧(de-tuning)。

 

Keysight 保固標誌