Sorgente laser sintonizzabile a porta singola

Il nuovo laser sintonizzabile a porta singola N7711A è una sorgente ideale per il caricamento realistico dei più recenti sistemi di trasmissione. Disponibile nelle versioni banda C e banda L, ha una larghezza di mezzo 19 pollici e un'altezza di un'unità.

immagine_prodotto
  • Signal to SSE ratio

    Typical 50 dB/nm

  • Tunability

    Stepped

  • Absolute wavelength accuracy

    ±22 pm

  • Maximum power

    15 dBm

Pronto per un preventivo

Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.

Punti salienti

  • Copertura continua delle lunghezze d'onda: le nuove opzioni 3xx eliminano il divario di lunghezza d'onda tra i canali della banda C e della banda L.
  • Strumento compatto con larghezza pari a metà di 19 pollici e altezza pari a un'unità;
  • Regolabile su qualsiasi griglia di lunghezza d'onda (ITU-T 100 GHz, 50 GHz, 25 GHz e griglie arbitrarie)
  • Larghezza di linea ridotta inferiore a 100 kHz e sintonizzazione della griglia di offset superiore a ±6 GHz, ideale per applicazioni di miscelazione coerente e nuovi formati di modulazione complessi.
  • Potenza di uscita fino a +15 dBm, con intervallo di regolazione della potenza di 6 dB
  • Dotato di fibra a polarizzazione mantenuta Panda

I laser sintonizzabili Keysight N7711A e N7714A sono sorgenti a porta singola e a quattro porte, disponibili con copertura di lunghezza d'onda in banda C o banda L. La larghezza di linea ridotta e la capacità di regolazione fine della griglia di offset li rendono sorgenti ideali per il caricamento realistico dei più recenti sistemi di trasmissione. Tutti i modelli possono raggiungere qualsiasi punto di lunghezza d'onda all'interno del loro intervallo di lunghezze d'onda specificato, proprio come tutti gli altri laser sintonizzabili Keysight. In questa modalità, la compatibilità del codice con le configurazioni di test esistenti basate sulla gamma di laser sintonizzabili full-size e compatti di Keysight è una grande risorsa. Nelle applicazioni di carico di sistema, può essere preferibile sintonizzare i laser come trasmettitori di sistema, semplicemente cambiando l'indice del canale. La griglia dei canali è regolabile in base alla spaziatura standard ITU-T, come 50 GHz, e a griglie arbitrarie. Allo stesso modo, la frequenza zero (canale di base) della griglia scelta è regolabile. Un intervallo di regolazione fine di 12 GHz consente di desintonizzare la frequenza.

 

Domande frequenti