Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XP1 級光波元件分析儀包括 N4300 系列。
N4364A 光波發射器分析儀套件包含 N4377A 光波檢測器和向量網路分析儀,是一套經濟有效的解決方案,適合用於測試光波發射器的頻率響應。
類型
Lightwave Transmitter Analyzer Bundle
Fiber mode
N/A
最高頻率
70 GHz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight N4364A 光波發射器分析儀套件包含經過校驗的 OE 轉換器(N4377A 光波檢測器)和向量網路分析儀(PNA 或 Streamline USB 系列),是一套經濟有效解決方案,適用於測試直接調變雷射二極體(DML)、Mach-Zehnder 調變器(MZM)等光發射器或其他元件的頻率響應。
適用於單模和多模量測
N4377A 光波檢測器提供具 40 GHz 與 70 GHz 頻寬的單模光纖機型,校驗波長為 1,310 nm 和 1,550 nm。 40 GHz 機型的操作波長範圍,從 1,064 nm 到 1,650 nm。 70 GHz 機型可在橫跨並超越整個 CWDM 範圍下操作,從 1,200 nm 到 1,650 nm。
多元的向量網路分析儀
Keysight N4364A 系統備用各式各樣的 Keysight 向量網路分析儀供您選擇。 無論是小型的 2 埠 Streamline 系列 USB 向量網路分析儀,還是功能齊備的 4 埠 PNA-X 向量網路分析儀,N4377A 光波檢測器都可與它們完美無間地搭配運作。 只要將它連接到向量網路分析儀,選擇儲存在裝置中的振幅和相位響應校驗資料,即可進行解嵌入並開始量測。 通道網路可調整為標準的 ITU-T 網路間隔(如 50 GHz),也可調整為任意網路。 同樣的,選定網路的歸零頻率(基本通道)也可調整。 可在 12 GHz 微調範圍內,對頻率進行解調諧(de-tuning)。
選配的測試套件,包括射頻纜線和電子校驗模組
選配的測試套件包含進行測試所需的一切:射頻纜線(取決於待測裝置的連接器類型和頻率範圍),以及可加速對向量網路分析儀進行校驗的電子校驗模組。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。