Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP1 클래스 광파 부품 분석기에는 N4300 시리즈가 포함됩니다.
N4364A 광파 송신기 분석기 번들은 N4377A 광파 검출기 및 벡터 네트워크 분석기로 구성되며, 광 송신기의 주파수 응답을 테스트하기 위한 비용 효율적인 솔루션입니다.
Type
Lightwave Transmitter Analyzer Bundle
Fiber mode
N/A
Maximum frequency
70 GHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
N4364A 광 송신기 분석기 번들은 교정된 OE 변환기(N4377A 광 검출기)와 PNA 또는 Streamline Series USB 제품군 중 하나에서 제공되는 벡터 네트워크 분석기로 구성되며, 직접 변조 레이저 다이오드(DML), Mach-Zehnder 변조기(MZM) 또는 기타 디바이스와 같은 광 송신기의 주파수 응답을 테스트하기 위한 비용 효율적인 솔루션입니다.
단일 모드 및 다중 모드 측정을 위한
N4377A 광파 검출기는 40 GHz 및 70 GHz 대역폭을 지원하며 1310 nm 및 1550 nm에서 교정 파장을 갖는 단일 모드 광섬유용으로 제공됩니다. 40 GHz 버전의 작동 파장 범위는 1064 nm에서 시작하여 1650 nm에서 끝납니다. 70 GHz 버전은 1200 nm에서 시작하여 1650 nm에 이르는 전체 CWDM 범위를 포괄하며 그 이상에서도 작동합니다.
다양한 벡터 네트워크 분석기 선택
N4364A 내에서 다양한 키사이트 벡터 네트워크 분석기를 선택할 수 있습니다. 소형 폼팩터의 2포트 Streamline Series USB 벡터 네트워크 분석기가 필요하든, 완전한 기능을 갖춘 4포트 PNA-X 벡터 네트워크 분석기가 필요하든, N4377A 광 검출기는 이 모든 제품과 호환됩니다. 단순히 벡터 네트워크 분석기에 연결하고, 디임베딩을 위해 장치에 저장된 진폭 및 위상 응답 교정 데이터를 선택한 다음 측정을 시작하면 됩니다.
RF 케이블 및 전자 교정 모듈을 포함하는 옵션 테스트 키트
옵션으로 제공되는 테스트 키트에는 시작하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 테스트 중인 디바이스의 커넥터 유형 및 주파수 범위에 따라 RF 케이블과 벡터 네트워크 분석기의 교정을 용이하게 하는 전자 교정 모듈이 포함됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.