Choose a country or area to see content specific to your location
E9988GL Keysight i3070 系列 7i 線上高密度電路測試 (ICT) 系統將 ICT 技術導入您的自動化生產線。
Fixture actuation
Press down
最大節點計數
5760
System width
800 mm
Maximum parallel testing
2
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
隆重推出 Keysight i3070 系列 7i 線上測試系統 — 助您實現卓越測試覆蓋率和更高產能的途徑。
Series 7i 採用最新的四倍密度針腳卡,可容納多達 5760 個測試節點,同時保持 800 mm 的纖薄寬度。這種增加的容量為複雜的測試需求提供了更多資源,並允許處理更大的面板,同時節省電路板處理和傳輸時間。
Series 7i 確保與目前的 E9988E 和 E9988EL 測試程式和夾具完全向後相容,讓您安心無虞,知道您的投資是安全的。
如需 Keysight 的 ICT 系統的詳細資訊,請造訪 www.keysight.com/find/ict
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。