雷達目標解決方案

適用於車用雷達感測器的雷達目標模擬器,頻率範圍 76 至 81 GHz,支援 4D/成像雷達,具備空中路徑損耗校準功能。

產品影像
  • Frequency range

    76-81 GHz

  • Targets simulated

    3

  • Test types

    Radar target simulation

  • 頻寬

    5 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

車用雷達目標模擬器

成像雷達,亦稱為 4D 雷達,其天線陣列經過擴展,可提供環境的「視覺」3D 影像,相較於標準雷達感測器,這是一項巨大的改進。這些改進對測試設備提出了更高的要求,例如更高的頻寬 (BW) 和更佳的距離準確度。E8719A 相較於前幾代雷達目標模擬器 (RTS) 有所改進,具備完整的 5 GHz 瞬時頻寬,在可用範圍內,可用頻寬沒有分離或偏移,且只需一個設定。這帶來了卓越的增益平坦度和更佳的模擬距離解析度,可滿足市面上任何 76 至 81 GHz 雷達感測器的需求。

  • 提供單目標或多目標選項 (3 個目標,其中第 2 和第 3 個目標為固定距離)。
  • 與先前的 RTS 裝置一樣易於使用和設定。
  • 喇叭天線和前端支架為選配,或可設定為 RTS 的一部分。
  • 提供額外的校準中頻 (IF) 埠,用於連接外部裝置。
  • 提供 API 命令以控制 RTS。