E6416A_Turned

VT7 級向量收發器,高達 16 個 RF MIMO 和大規模 MIMO 波束成形測試埠

E6416A 多收發器射頻測試裝置 (MTRX) 是一種可擴充的射頻測試平台硬體,可在單一儀器中提供 4 個或多達 16 個向量訊號分析儀 (VSA) 和 4 個或多達 16 個向量訊號產生器 (VSG),具備先進的數位 MIMO 和大規模 MIMO 訊號加權矩陣,以及直通連線選項,可用於網路和裝置的端對端波束成形測試。

產品影像
  • 最高頻率

    9 GHz

  • Maximum number of transceivers

    16

  • Maximum bandwidth per port

    200 MHz

  • Bundled with software

    No

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

查看您設計的真實性能

E6416A 多收發器射頻測試裝置 (MTRX) 是一種可擴充的射頻測試平台硬體,可在單一儀器中提供 4 個或多達 16 個向量訊號分析儀 (VSA) 和 4 個或多達 16 個向量訊號產生器 (VSG),具備先進的數位 MIMO 和大規模 MIMO 訊號加權矩陣,以及直通連線選項,可用於網路和裝置的端對端波束成形測試。

VSA 量測可透過 Keysight PathWave 軟體、Keysight 無線分析儀 WaveJudge 軟體或以開放的 IQ 檔案格式進行分析。VSG 波形可透過 Keysight PathWave 軟體配置。