太陽能陣列模擬器直流電源供應器模組,65 V,8.5 A,510 W

Keysight E4361A 是一款 510W 太陽能陣列模擬器直流電源模組,可模擬太陽能陣列的輸出特性。 Keysight E4361A 是主要的電流來源,其輸出電容非常低。

產品影像
  • 每個輸出的最大電流

    8.5 A

  • 最大功率

    510 W

  • 每個輸出的最大電壓

    65 V

  • 輸出數目

    1

  • 前面板接線

    No

  • 類型

    SAS/2U

  • Height

    2U

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Adjustable slew rate

    No

  • Measurement accuracy

    0

  • Noise and ripple

    125 mVpp

  • Output response time

    N/A

  • Programming accuracy

    7 mV

  • 應用

    Photovoltaic testing

  • Command processing time

    1 ms

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

輸出功率(模擬器與表格模式)

  • 最大功率:510 W
  • 最大開路電壓(Voc): 65 V
  • 最大短路電流(Isc): 8.5 A

輸出功率(固定模式)

  • 最大功率:510 W
  • V 額定值:0 - 60 V
  • I 額定值:0 - 8.5 A

在 22°C ±5°C 時的編程準確度

  • 電壓(固定模式):0.075% + 25 mV
  • 電流(固定模式):0.2% + 20 mA

漣波與雜訊 (20 Hz 至 20 MHz)

  • 電壓 rms,p-p(模擬器/表格模式):20 mV rms,125 mV p-p
  • 電壓 rms,p-p(固定模式):24 mV rms,150 mV p-p
  • 電流 rms, p-p(固定模式):2.5 mA rms,19 mA p-p

Keysight E4361A 是一款 510 W 太陽能陣列模擬器直流電源模組,可模擬太陽能陣列的輸出特性。 Keysight E4361A 是主要的電流來源,其輸出電容非常低。 它提供變化速度快的 I-V 曲線,讓您能夠精確地模擬在不同環境條件下,太陽能陣列的輸出(例如:不同溫度、時間、日蝕、旋轉等等)。 E4360 提供兩種靈活的操作方式:

  • 直接輸入 SAS 在內部產生太陽能陣列的 IV 曲線所需的 4 個關鍵操作參數(Voc、Isc、Vmp、Imp)。
  • 下載使用者自訂的太陽能陣列 I-V 曲線表

這個模組可與 Keysight E4360A 模組化太陽能陣列模擬器(SAS)主機搭配使用,後者最多可容納兩個模組,其高度只有 2U,可有效節省機架空間。 LAN、USB 與 GPIB 介面均為標配。

為了簡化測試系統的軟體開發,E4360A 太陽能陣列模擬器平台免費隨附 14360A 系統控制軟體套件。 如此可大幅簡化為多個太陽能陣列模擬器開發程式並進行控制的流程。 只要透過單一程式呼叫,就可以在太陽能陣列模擬器系統中,設定並控制多達 100 個 E4360 輸出。

Keysight E4360 太陽能陣列模擬器,可當作現成的獨立儀器使用,也可由是德科技整合入完整的統包式太陽能陣列模擬器系統中。此系統可依您的特定規格進行配置,並且整合和安裝所有必要的儀器和軟體。

Keysight 保固標誌