Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das Keysight E4361A ist ein 510-W-Gleichstrom-Leistungsmodul zur Simulation von Solaranlagen. Es simuliert die Ausgangskennlinie einer Solaranlage. Das E4361A ist primär eine Stromquelle mit sehr geringer Ausgangskapazität.
Maximum current per output
8.5 A
Maximum power
510 W
Maximum voltage per output
65 V
Number of outputs
1
Front Panel Connections
No
Type
SAS/2U
Height
2U
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
0
Noise and ripple
125 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
7 mV
Applications
Photovoltaic testing
Command processing time
1 ms
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Das Keysight E4361A ist ein 510-W-Gleichstrom-Leistungsmodul zur Simulation von Solaranlagen. Es simuliert die Ausgangskennlinie einer Solaranlage. Das E4361A ist primär eine Stromquelle mit sehr geringer Ausgangskapazität. Es ermöglicht schnelle Änderungen der Strom-Spannungs-Kennlinie und damit die präzise Simulation der Leistung verschiedener Solaranlagen unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur, Alter, Sonnenfinsternis, Rotation). Das E4361A bietet zwei flexible Betriebsarten:
Dieses Modul ist mit dem modularen Solar Array Simulator (SAS) Keysight E4360A Mainframe kompatibel, der bis zu zwei Module aufnehmen kann und dank seiner 2 HE hohen Bauform Platz im Rack spart. LAN-, USB- und GPIB-Schnittstellen sind standardmäßig vorhanden.
Um die Entwicklung von Testsystemsoftware zu vereinfachen, wird das Softwarepaket 14360A System Control Tool kostenlos mit jedem E4360A SAS-Großrechner ausgeliefert. Diese Software vereinfacht die Programmierung und Steuerung mehrerer SAS-Systeme. Sie ermöglicht die Einrichtung und Steuerung von bis zu 100 E4360-Ausgängen in einem SAS-System mit einem einzigen Funktionsaufruf.
Das E4360 SAS ist als eigenständiges Standardgerät erhältlich und wird von Keysight auch als komplettes, schlüsselfertiges Solaranlagen-Simulatorsystem angeboten, das genau nach Ihren Vorgaben konfiguriert ist und bei dem alle Instrumente und die Software integriert und installiert sind.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.