尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight Medalist SPI 3.1.6.01 軟體修補程式
下載操作簡介:
軟體發行日期: 2009 年 10 月
AOI 系統需求: SP50 系列 3
作業系統: Windows® XP Professional
AOI 軟體需求: 3.1.6
Keysight SP 3.1.6.01 軟體修補程式展現了是德持續的創新,以及改良焊膏檢查的承諾, 是德科技為我們所重視的客戶,推出了 Keysight SP 3.1.6.01 軟體修補程式,延續我們改良軟體的努力與支援服務。 這項修補程式包含在是德軟體更新服務中,以提供全新改良的演算法與更高的整體系統穩定性,為 Keysight SP50 系統帶來附加價值。
請注意,這並非完整的軟體安裝。 您的 AOI 系統必須先安裝 3.1.6 版軟體,才能安裝此修補程式。
如需錯誤修正與安裝程序的資訊,請參閱版本說明。
下載操作簡介:
您必須具備有效的登入帳號(您可快速完成註冊並啟用帳號),才能從網站下載 3.1.6.01 版本。 Keysight Medalist SP 3.1.6.01 軟體版本說明有如何從網站下載軟體的指示。
附註: Windows ® 是微軟公司在美國的註冊商標。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2009-10-02 | 3.1.6.01 | The Keysight SP 3.1.6.01 software patch contains changes to the SP software which add several new features and corrects several issues for test development and test execution. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2009-10-02 | 3.1.6.01 |
| 版本說明 |
|---|
| The Keysight SP 3.1.6.01 software patch contains changes to the SP software which add several new features and corrects several issues for test development and test execution. |
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Documentation
授權
- 需取得授權
支援文件
無可用的軟體版本
SHOW MORE