何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Keysight Medalist SPI 3.1.6.01ソフトウェア・パッチ・リリース
ソフトウェア・リリース日:2009年10月
AOIシステム要件:SP50シリーズ3
オペレーティング・システム:Windows® XP Professional
AOIソフトウェア要件: 3.1.6
Keysight SP 3.1.6.01ソフトウェア・パッチ・リリースは、Keysightによるはんだペースト検査の継続的な技術革新と努力の成果です。継続的なソフトウェア改良とサポート・サービスの一環として、KeysightはSP 3.1.6.01ソフトウェア・パッチをお客様にお届けします。これは、SP50システムのソフトウェア・アップデート・サービスの一環であり、新しいアルゴリズムや改良されたアルゴリズムを提供するとともに、システムの全体的な安定度が向上します。
これはソフトウェアの完全なインストールではないことに注意してください。このパッチをインストールするためには、お使いのAOIシステムに3.1.6ソフトウェアがインストールされている必要があります。
バグ修正とインストール手順については、リリース・ノートを参照してください。
ダウンロード手順:
このWebサイトからリリース3.1.6.01をダウンロードするには、有効なログイン・アカウントを持っている必要があります(登録はすぐに有効になります)。Keysight Medalist SP 3.1.6.01のリリース・ノートに、ソフトウェアのダウンロード手順が掲載されています。
注記:Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2009-10-02 | 3.1.6.01 | The Keysight SP 3.1.6.01 software patch contains changes to the SP software which add several new features and corrects several issues for test development and test execution. |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2009-10-02 | 3.1.6.01 |
| 内容 |
|---|
| The Keysight SP 3.1.6.01 software patch contains changes to the SP software which add several new features and corrects several issues for test development and test execution. |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Documentation
ライセンス
- ライセンスが必要
説明資料
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE