尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
IntuiLink 波形編輯器 (是德示波器新增功能)
此軟體為是德 IntuiLink 波形編輯器的新增配件,是專為 Keysight 33120A、Keysight 33220A 或 Keysight 33250A 函數/任意波形產生器設計使用。
新增的功能允許利用下列各種示波器來擷取波形,並將其傳送至波形編輯器中。使用與是德 IntuiLink 波形編輯器搭配的軟體,可建立與示波器的連線,並傳送波形資料,資料匯入後,利用 Keysight 33120A、Keysight 33220A 或 Keysight 33250A 函數/任意波形產生器的任意波形功能,就能修改資料並下載為輸出內容。
是德依「現況」提供本免費軟體。本約包括任何明示或暗示的保固,但不限於任何違反事項的保固,舉凡如買賣、品質滿意度、合理的維護和技能,以及適合特殊目的的暗示均不在保固範圍。
所支援的示波器:
- 548XX:54830B、54830D、54831B、54831D、54832B、54832D、54833A、54833D、54852A
- 8XXX:DSO8064A、MSO8064A、DSO8104A、MSO8104A
- 8XXXXA:DSO80804A、DSO81004A、DSO81204A、DSO81304A、DSO81404A
- 8XXXXB:DSO80204B、DSO80304B、DSO80404B、DSO80604B、DSO80804B、DSO81004B、DSO81204B、DSO81304B、DSO81404B
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2011-04-07 | 01.30 | IntuiLink Waveform Editor, Infiniium Series Oscilloscope Add-In |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2011-04-07 | 01.30 |
| 版本說明 |
|---|
| IntuiLink Waveform Editor, Infiniium Series Oscilloscope Add-In |
如何下載
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Download.
如何安裝
- Select run or save to the directory of your choice.
授權
- 不需要授權
無可用的軟體版本
SHOW MORE