尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
適用於Keysight 33120A、33220A、33250A 函數/ 任意波形產生器的 IntuiLink 波形編輯器 V1.4
IntuiLink 波形產生器是功能強大獨立的應用程式,可用於建立任意波形。波形資料可自檔案匯入,或使用支援的是德示波器擷取。利用功能強大的波形編輯器從頭修改或設計波形。波形一旦建立後,就可以被下載到函數產生器。此外,可以從 PC 儲存和回復完整的儀器設定。
- 以圖形方式建立波形
- 將波形從 PC 傳送至函數產生器
- 匯入波形資料
- 管理波形
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2008-09-01 | 1.6 | Supported Models: 33120A, 33210A, 33220A, 33250A (NOTE: If you do not plan to use the 33210A or 33220A, a smaller driver is available - Version 1.2, May 30, 2002- that provides support for only the 33120A and 33250A.) |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2008-09-01 | 1.6 |
| 版本說明 |
|---|
| Supported Models: 33120A, 33210A, 33220A, 33250A (NOTE: If you do not plan to use the 33210A or 33220A, a smaller driver is available - Version 1.2, May 30, 2002- that provides support for only the 33120A and 33250A.) |
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Readme File
授權
- 不需要授權
支援文件
安裝於: PC
作業系統
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows 2000
參加條件
- See Readme File
支援的儀器
- 33120A, 33210A, 33220A, 33250A
相關聯結
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Readme File
授權
- 不需要授權
支援文件
安裝於: PC
作業系統
- Windows Vista
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows NT
- Windows 95/98
參加條件
- See Readme File
支援的儀器
- 33120A, 33220A, 33250A
相關聯結
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Readme File
授權
- 不需要授權
支援文件
安裝於: PC
作業系統
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows NT
- Windows 95/98
參加條件
- See Readme File
支援的儀器
- 33120A, 33250A
相關聯結
SHOW MORE