何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
IntuiLink波形エディタ - 33120A、33210A、33220A、33250Aファンクション/任意波形発生器

IntuiLink波形発生器は、任意波形を作成するための強力なスタンドアロン・アプリケーションです。波形データは、ファイルからインポートするか、サポートされているKeysightオシロスコープを使用して捕捉できます。波形は、強力な波形エディタを使用して変更したり、新規にデザインできます。波形を作成したら、ファンクション・ジェネレータにダウンロードできます。さらに、測定器のセットアップ全体をPCに保存して、PCから復元できます。
- グラフィックによる波形の作成
- PCからファンクション・ジェネレータへの波形の転送
- 波形データのインポート
- 波形の管理
リリース1.5から、Intuilink波形エディタは、XP、Windows 2000、 98/Meのほか、Windows Vistaオペレーティング・システムをサポートするようになりました。
以下のアドインを1つ以上使用して波形発生器用IntuiLinkソフトウェアの機能を拡張できます。 ファンクション・ジェネレータ用IntuiLinkソフトウェア
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
| リリース | バージョン | 内容 |
|---|---|---|
| 2008-09-01 | 1.6 | Supported Models: 33120A, 33210A, 33220A, 33250A (NOTE: If you do not plan to use the 33210A or 33220A, a smaller driver is available - Version 1.2, May 30, 2002- that provides support for only the 33120A and 33250A.) |
| リリース | バージョン |
|---|---|
| 2008-09-01 | 1.6 |
| 内容 |
|---|
| Supported Models: 33120A, 33210A, 33220A, 33250A (NOTE: If you do not plan to use the 33210A or 33220A, a smaller driver is available - Version 1.2, May 30, 2002- that provides support for only the 33120A and 33250A.) |
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Readme File
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows 2000
前提知識
- See Readme File
対象測定器
- 33120A, 33210A, 33220A, 33250A
関連リンク
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Readme File
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows Vista
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Readme File
対象測定器
- 33120A, 33220A, 33250A
関連リンク
ダウンロード方法
- See Above
インストール方法
- See Readme File
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC
OS
- Windows 2000
- Windows Me
- Windows NT
- Windows 95/98
前提知識
- See Readme File
対象測定器
- 33120A, 33250A
関連リンク
SHOW MORE