尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Keysight 3000 系列示波器韌體 (04.02.10 版)
Click here to view the 3000 Series Oscilloscopes Firmware Release Notes.
必須把韌體更新執行檔 DSO3000_Update_Ver_04-02-10.EXE,儲存到您的 PC 上。接著,在執行檔上連按兩下,以將韌體更新公用程式安裝到您的 PC 上。執行檔會在您的桌面上,建立一個「DSO3000 Update Wizard (Keysight DSO3000 更新精靈)」圖示。您可使用這個程式,透過示波器的內建 USB 連線,更新您的示波器韌體。
若要進行升級,請利用 USB A 到 B 纜線,將示波器連到您的 PC。升級步驟相當簡單,只要執行升級公用程式,軟體就會完成所有工作。一旦您準備升級示波器,您必須遵守下列事項,因為升級程序並沒有防呆 (fool-proof) 功能:
將 PC 上的所有 Windows 程式關閉。
在 DSO3000 Update Wizard (Keysight DSO3000 更新精靈) 圖示上連按兩下,以開始進行更新程序。遵照精靈中所出現的指示操作。
在軟體升級公用程式尚未指示升級已完成之前,不要調整任何示波器控制、觸碰任何旋鈕或按鈕、或是重新啟動示波器。重點就是,在升級進行期間,不要去動示波器。
一旦公用程式指示升級已完成,請重新啟動示波器,讓示波器用新程式開機。
是德建議使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修復與安全覆蓋
| 發佈日期 | 版本 | 版本說明 |
|---|---|---|
| 2008-01-17 | 04.02.15 | Firmware update for Keysight 3000 Series oscilloscopes. |
| 發佈日期 | 版本 |
|---|---|
| 2008-01-17 | 04.02.15 |
| 版本說明 |
|---|
| Firmware update for Keysight 3000 Series oscilloscopes. |
如何下載
- See Above
如何安裝
- See Above
授權
- 不需要授權
支援文件
無可用的軟體版本
SHOW MORE