尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
PathWave EM 設計(EMPro),Windows 版
最後更新日期:2023 年 2 月 27 日
| 產品 | 32 位元平台 | 64 位元平台 |
|---|---|---|
| PathWave EM Design(EMPro)2023 | 不再支援 | Microsoft Windows 10 企業版 64 位元 |
| PathWave EM Design(EMPro)2022 | 不再支援 | Microsoft Windows 10 企業版 64 位元 |
| PathWave EM Design(EMPro)2021 更新版本 2.0 | 不再支援 | Microsoft Windows 7* 企業版 64 位元 Microsoft Windows 10 企業版 64 位元 * 已棄用,不推薦用於新設計的開始。 |
| PathWave EM Design(EMPro)2021 更新版本 1.0 | 不再支援 | Microsoft Windows 7* 企業版 64 位元 Microsoft Windows 10 企業版 64 位元 * 已棄用,不推薦用於新設計的開始。 |
| PathWave EM Design(EMPro)2021 | 不再支援 | Microsoft Windows 7* 企業版 64 位元 Microsoft Windows 10 企業版 64 位元 * 已棄用,不推薦用於新設計的開始。 |
| PathWave EM Design(EMPro)2020 更新版本 1.0 | 不再支援 | Microsoft Windows 7 企業版 64 位元 Microsoft Windows 10 企業版 64 位元 |
PathWave EM Design (EMPro) 2020 |
不再支援 | Microsoft Windows 7 企業版 64 位元 Microsoft Windows 10 企業版 64 位元 |
| EMPro 2019 | 不再支援 | Microsoft Windows 7 企業版 64 位元 Microsoft Windows 10 企業版 64 位元 |
| EMPro 2017 | 不再支援 | Microsoft Windows 7 64 位元企業版 |
| EMPro 2015.01 | 不再支援 | Microsoft Windows 7 企業版 64 位元 Microsoft Windows 8 企業版 64 位元 |
| EMPro 2013.07.HF1 | Microsoft Windows 7 企業版 |
Microsoft Windows 7 企業版 64 位元 Microsoft Windows 8 企業版 64 位元 |
| EMPro 2013.07 | Microsoft Windows XP 專業版 SP3 Microsoft Windows 7 企業版 |
Microsoft Windows XP 專業版 SP3 Microsoft Windows 7 企業版 64 位元 |
| EMPro 2012.09 | Microsoft Windows XP 專業版 SP3 Microsoft Windows 7 企業版 |
Microsoft Windows XP 專業版 SP3 Microsoft Windows 7 企業版 64 位元 |
EMPro 2011.07、 |
Microsoft Windows XP 專業版 SP3 Microsoft Windows Vista 企業版 SP1 |
Microsoft Windows XP 專業版 x64 Microsoft Windows Vista 企業版 SP1 64 位元 |
| EMPro 2011.07、 EMPro 2011.11、 EMPRo 2011.12 |
Microsoft Windows 7 企業版 | Microsoft Windows 7 企業版 64 位元 |
EMPro 較舊的版本
| EMPro Windows® 版 | |
|---|---|
| 產品 | Windows |
| EMPro 2011.02/2011.04 32 和 64 位元作業系統 |
Windows 7、Windows XP 專業版 SP3/X64、 Windows Vista SP1 |
| EMPro 2010/2010.07 32 和 64 位元作業系統 |
Windows 7、Windows XP 專業版 SP3/X64、 Windows Vista SP1 |
| EMPro 2009 32 和 64 位元作業系統 |
Windows XP 專業版 SP3、 Windows Vista SP1 |
| EMPro 2008、2008.1 32 位元作業系統 |
Windows XP 專業版 SP2、 Windows 2000 專業版 SP4 |
| EMPro 2008、2008.1 64 位元作業系統 |
Windows XP 專業版 x64、 Windows Vista 64 位元商業版/終極版 |
如需 EMPro 軟體版本、電腦平台及作業系統的詳細資訊,請參考 EMPro Windows 安裝手冊。
如需 EMPro 手冊,請找出您感興趣的 EMPro 軟體版本,然後選擇 Technical Support > Manuals。
- EMPro 軟體版本
獲得 Keysight EEsof EDA 軟體的詳細資訊。
美國 Microsoft 和 Windows 是微軟公司(Microsoft Corporation)在美國的註冊商標。