尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Momentum Simulation Engine
Momentum Simulation Engine 是用於被動電路分析的 3D 平面電磁(EM)模擬器。可模擬任意幾何結構的設計(包含多層結構),並可準確地模擬複雜的電磁效應,包含耦合和寄生。準確的 EM 模擬可以讓射頻/MMIC 設計人員提高被動電路效能,並增加對製造出來的產品能夠如同模擬時正常運作的信心。
Momentum RF 是在 Momentum EM 引擎中的第二項解算器技術,可以縮短模擬時間,而無須犧牲半波長下大規模結構的準確度。
由於 Momentum 為先進設計系統(ADS)設計流程中的一項整合元件,因此縮短了模擬設定時間,進而提升了設計工作效率。
產品特色
- 全波 EM 解算器可解決全色散及輻射問題
- 準靜態 EM 解算器,可針對從 DC 到半波長的較大電路都可以更快速地建模
- 和 ADS Layout 環境完全整合
- 「邊緣網格」功能,可用來改善高頻信號中的電流聚集特性分析
Momentum 模擬器引擎整合於 Momentum G2元件中。