Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
成功案例
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
電子負載基礎知識
本白皮書探討了電子負載的基本原理,包括:電子負載操作模式、電子負載應用,以及如何選擇合適的電子負載。
EL4900 系列回饋式直流電子負載
Keysight EL4900 系列:回饋式直流電子負載,能源回收效率高達 95%。透過 PathWave 自動化軟體,實現精準高效的功率測試,加速驗證並獲得更深入的洞察。
電源供應器與電子負載基礎知識
了解電源供應器、電子負載操作,以及如何發揮其最大效用。
9 查看
電子負載,8 個強化工作台的秘訣
了解桌上型電子負載如何測試各種裝置,以及如何透過內建分析功能輕鬆測試您的裝置。
4 查看
使用電子負載對廉價 DC-DC 轉換器進行壓力測試
在本集 Keysight University 實驗室現場直播中,我們將測試一個廉價的 DC-DC 電源轉換器,並查看它是否符合其額定規格的電源穩壓。
1 查看
EL30000 系列
Keysight EL30000 系列單路和雙路輸入直流電子負載具備示波器檢視、資料記錄和排序等多樣化功能,讓您能夠量測、擷取並快速顯示結果。
如何使用 Keysight N6790 系列最佳化電源供應器測試
Keysight N6790 系列電子負載模組為電源供應器測試提供無與倫比的效能和速度。無論是任何測試環境中的桌上型或系統應用,您都可以信賴其卓越的效能和功能所帶來的高品質和可靠性。
航太與國防衛星酬載測試
瞭解 Keysight 高功率 ATE 系統電源供應器如何實現衛星酬載在真實任務條件下更快、更安全、更節能的驗證,透過全球領先的航太與國防計畫所信賴的再生硬體、精確量測和自動化就緒的工作流程,確保任務成功。
Kronos:事半功倍
此傳單供經銷商使用,以提高終端客戶的認知度。
RP5900 系列再生式直流電源供應器
Keysight RP5900 系列:一款緊湊型雙象限直流電源解決方案,整合了回饋式負載,可回收高達 95% 的能量。使用 PathWave 軟體自動執行複雜的電源測試,以加快驗證速度並獲得更深入的洞察。
透過 BV9301A 超值套件,獲得最高 5% 的優惠折扣
BV9301A 超值套件可與 Pathwave BenchVue 9210B/11B 和 RP7900 二象限電源供應器搭配使用。這套功能完整的統包式解決方案,讓您能在高達 600 kW 和 2,000 V 的電壓下,輕鬆執行電池模擬和效能測試。
實際的電源供應與量測考量
深入了解選擇與使用電源供應器和電子負載的實務層面。
7 查看
航太與國防電池模擬
Keysight 適用於航太與國防領域的電池模擬解決方案簡要概述,說明整合式 ATE 系統電源供應器、耗散單元和模擬軟體,如何在符合任務實際情況的各種情境下,實現電池供電系統的安全、可重複且加速測試。
電源產品解決方案
可滿足您的量測需求的電源產品解決方案指南
E36150 系列
E36150 系列具出色的峰值功率處理能力,可因應機電式和大電容元件的啟動峰值功率突波狀況。
2026 經銷產品型錄
Keysight經銷商產品型錄概述了透過經銷商銷售的Keysight產品,並提供K.com連結以獲取更詳細的資訊。這是2023年5月發行的半年刊版本。
DC 與 AC 電源基礎
加入 Keysight 工程師的技能培訓課程,深入探討直流 (DC) 和交流 (AC) 電源概念。本課程將引導您了解從電壓和電流到交流波形和電力傳輸的基礎電源原理,並提供演示和逐步指導,讓您今天即可開始應用於實驗室。完成本課程後,您將能夠自信地分析、量測和排除直流和交流電源系統的故障。 您將學習: 電壓、電流和電阻在直流和交流電路中的行為。 如何解讀和應用電力傳輸與轉換原理。 如何使用示波器、萬用電表和電源供應器進行精確量測。 本課程非常適合電機和電子工程師,或任何希望更深入了解電源基礎知識以及如何使用實際測試設備應用這些知識的人士。
4 小時 11 分
已從我的最愛中刪除
解決物聯網消費性電子裝置的測試挑戰
物聯網是智慧家庭的關鍵推動者,並為設計人員和製造商帶來獨特的挑戰。Keysight 擁有完整的產品組合來解決這些測試挑戰。
信號產生器基本指南第一部 - 建構堅固的射頻量測基礎
透過訊號產生器白皮書系列首部曲,您可以了解訊號產生器的基本規格。
功率完整性設計 - 進階主題。
這是電源完整性設計進階主題。電源完整性專家將探討電源傳輸網路主題和方法,以使用搭配電源完整性套件的 Keysight ADS 避免設計陷阱。 學習: 平坦目標阻抗設計的重要性,以及 DC-DC 轉換器穩壓模組基於狀態的平均模型所帶來的好處。 如何量測和建模低阻抗電感器和電容器。 2000 安培 PCB 電源傳輸設計、模擬和量測挑戰。 如何設計電源供應器非侵入式穩定度裕度 (NISM)。 本電子設計自動化 (EDA) 訓練營非常適合高速數位設計工程師以及任何尋求更深入了解電源傳輸網路中電源完整性設計的人員。
6 查看
8 小時 9 分
尋找感興趣的產品?