Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
成功案例
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
歡迎跟著我們一起駭入遙控系統,並僅使用函數產生器來操控遙控車通過障礙賽道。
第 1 課 - 使用函數產生器控制遙控車
Keysight 專家展示如何使用函數產生器控制遙控車。他首先解釋遙控車的遙控器如何運作,然後展示如何使用函數產生器產生遙控器發送的相同訊號。
硬體
U1281A 4 ½ 位數 IP67 手持式數位萬用電錶
堅固耐用的 60K 讀數、IP67 防水防塵 DMM,可承受 10 英呎的高空墜落。長達 800 小時的電池壽命啟用 Keysight Remote Link 解決方案。
如何執行雙色測量
使用雙音調訊號產生器在實際環境中驗證設計
尋找感興趣的產品?