お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N6752A 高性能オートレンジDC電源モジュール(50 V、10 A、100 W)
100 Wの高性能オートレンジDC電源モジュールです。低ノイズ、高確度で、他のプログラマブル電源よりも最大10~50倍高速なプログラミング速度を備えています
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
100 Wの高性能オートレンジDC電源モジュールです。低ノイズ、高確度で、他のプログラマブル電源よりも最大10~50倍高速なプログラミング速度を備えています
ハイライト
出力定格
- 電圧:50 V
- 電流: 10 A
- 電源:100 W
プログラミング確度(23 ℃±5 ℃)
- 電圧:0.06 %+19 mV
- 電流:0.1 %+20 mA
リップルとノイズ(20 Hz~20 MHz)
- 電圧ピークツーピーク:4.5 mV
- 電圧rms:350 µV
- 電流rms:2 mA
Keysight N6752Aは、100 Wの高性能オートレンジDC電源モジュールです。低ノイズ、高確度で、他のプログラマブル電源よりも最大10~50倍高速なプログラミング速度を備えています。 オプションの高速テスト用拡張機能はオシロスコープのようなデジタイザを提供し、被試験デバイス(DUT)内の高速過渡応答/パルスイベントを表示する際の測定確度を向上させます。
このモジュールは、小型で複数出力1U高さのN6700 薄型モジュラー電力システム(ATEシステム用)と複数出力N6705 DC電源アナライザ(ベンチテスト用)の両方に使用されています。 GPIB、LAN、USB、LXIコンプライアンスに標準対応しています。 基本精度から高精度なものまで、20 W~ 500 Wのパワーで20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。