お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U2300AシリーズUSBモジュラー・マルチファンクション・データ収集(DAQ)・データロガー
ハイライト
柔軟性のあるスタンドアロンあるいはモジュラー式USBマルチファンクションDAQ
Keysight U2300Aシリーズのデータ収集システム(DAQ)・データロガーは、4つの基本モデルと3つの高密度モデルから選択でき、すべてデータのロギング、測定、またはモニタリングに最適です。 高速のサンプリングレートにより、U2300Aデータ収集デバイスシリーズは、研究開発、製造、および設計検証に最適です。
- 最高3 MSa/sのサンプリングレート(シングルチャネルの場合)
- プラグアンドプレイおよび高速USBとのホットスワップ可能
- U2781Aモジュラー製品シャーシに組み込まれた場合、最大384チャネル
- 高性能、12ビット~16ビットの分解能
- 24ビット・プログラマブル・デジタル入力/出力
- PCへの迅速なセットアップとデータロギングのためのBenchVueソフトウェアを含む
BenchVueによる制御、自動化、および簡素化
Keysight BenchVueソフトウェアは、テストに関する問題の多くを排除します。 接続、機器制御、テストシーケンスの自動化を簡単にすることで、テスト開発段階をすばやく通過し、数回のクリックでこれまで以上に迅速に結果にアクセスできます。
- 最も頻繁に使用されるコントロールや測定器からの測定値を設定可能
- データと画面の画像を数回クリックするだけで簡単に記録、エクスポートして、迅速に分析
- 最小限の測定器の知識で自動テストシーケンスを迅速に作成
主な仕様
Max Analog Input Channels
64SE/32DI
Max Resolution
16 bit
Digital I/O Channels
24
Max Sampling Rate
3 MSa/s
Remote Interface
High-Speed USB
さらに詳細な仕様を参照しますか?
最適なモデルの検索
前
U2331Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、12ビットの分解能、1Mサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1Mサンプル/sの更新速度を備えています。
U2351A USBモジュラーデータ収集は、16 SE / 8 DIチャンネル、16ビットの分解能を備えています。 250 kSa/sのサンプリングレート 2個のアナログ出力チャネル。
U2352Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。
U2353Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。
U2354Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。
U2355Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。
U2356Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。
次へ
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか?