帯域幅:
- 10073Cパッシブ・プローブ使用時に500 MHz
レンジ:
- ダイナミック・レンジ: ±8 V、±80 V(分圧比10:1)
- 10073C使用時のダイナミック・レンジ: +/- 8 V、+/- 80 V(分圧比10:1)
- 最大入力電圧: +/- 100V
入力インピーダンス
- 1 MΩ±1 %(約12 pF)
- 入力結合: DC、AC(7 Hz)
E2697Aハイ・インピーダンス・アダプタを使用すると、ハイ・インピーダンス入力が必要なプローブ(たとえば、パッシブ・プローブ、電流プローブなど)とInfiniium 54855A、54854A、54853Aなどの高性能オシロスコープとの接続が可能になります。E2697Aハイ・インピーダンス・アダプタはKeysightのInfiniium高性能オシロスコープの性能を拡張し、電源、インバータ、半導体デバイスなどの種々の汎用測定に最適です。E2697AではAC/DC結合の切り替えができ、10:1、1:1の減衰率設定が可能です。